Pressekontakte

Nord-, Mittel- und Südamerika

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000

 

Europe, Middle East, & Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661

 

Asiatisch-Pazifischer Raum

Christine Choy
Marketing Communications Manager, Asiatisch-Pazifischer

Phone: +852.3127.1583

Bleiben Sie mit Southco

Pressemitteilungen RSS Feed

Neuer Elektronischer Kipp-Drehhebelverschluss unterstützt HID- und iClass-Zugangsdaten
Neuer Elektronischer Kipp-Drehhebelverschluss unterstützt HID- und iClass-Zugangsdaten

Southco's H3-EM Elektronischer Kipp-Drehhebelverschluss mit integriertem HID SE® RFID-Lesegerät unterstützt mehrere RFID-Formate.

Unverlierbarer Schnellverschluss verhindert den Verlust von Hardware
Unverlierbarer Schnellverschluss verhindert den Verlust von Hardware

Der DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert werkzeugfreie Betätigung mit einer gleichmäßigen, zuverlässigen Spannkraft, um Überdrehen zu verhindern.

Ein neuer Riegelverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und hält Staub fern
Ein neuer Riegelverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und hält Staub fern

Der E5 Riegelverschluss mit Verschlussblende verfügt über einen Verschlusszapfen mit Anschlagbuchse, der zusätzliche Sicherheit bietet, da er verhindert, dass sich der Riegel in Anwendungen mit hoher Vibration in den geöffneten Zustand dreht.

Präzises Positionierscharnier in einem Miniaturgehäuse
Präzises Positionierscharnier in einem Miniaturgehäuse

Das neue eingebettete ST-Positionierscharnier in Miniaturausführung ermöglicht eine einfache Installation in Anwendungen mit dünnem Profil und macht zusätzliche unterstützende Komponenten überflüssig.

Mit dem Scharnier mit Torsionsfeder fühlen sich schwere Klappen leicht an
Mit dem Scharnier mit Torsionsfeder fühlen sich schwere Klappen leicht an

Mit Southco's neuem CA Scharnier mit Torsionsfeder können schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden.

Elektronischer Verschluss mit Mikroprozessorsteuerung bietet erweiterte intelligente Funktionen
Elektronischer Verschluss mit Mikroprozessorsteuerung bietet erweiterte intelligente Funktionen

Die Serie 9 der R4-EM „Electronic“ Rotary-Verschlüsse stellt mit einer mikroprozessorgesteuerten Betätigung die nächste Generation elektronischer Schließfunktionen dar, die hochintelligente und zuverlässige Mechanismen für den elektronischen Zugang bietet.

Unverlierbare Schraube mit Flügeldrehknopf für den werkzeugfreien Zugang
Unverlierbare Schraube mit Flügeldrehknopf für den werkzeugfreien Zugang

Die 4C Unverlierbare Schraube mit Flügeldrehknopf verfügt über einen Flügeldrehknopf mit Kappe, der in einem Spektrum an Standard- und kundenspezifischen Farben erhältlich ist.

<p>Strapazierfähige Lösungen für die Display-Montage</p>

Strapazierfähige Lösungen für die Display-Montage

Southco hat sein Produktangebot an AV-Display-Trägern um drei neue Modelle für die Montage größerer und schwererer Displays erweitert.

<p>Robuster Kompressionsverschluss mit einstellbarem Haltebereich entspricht EN45545</p>

Robuster Kompressionsverschluss mit einstellbarem Haltebereich entspricht EN45545

Der E3 VISE ACTION®-Kompressionsverschluss ist in einer Ausführung mit einstellbarem Haltebereich in einer robusten und leichten Aluminium-Bauweise erhältlich, der den europäischen Anforderungen für Feuerbeständigkeit entspricht.

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

Neuer „Rotary“-Schnappriegelverschluss wird mit Doppelauslöser betätigt
Neuer „Rotary“-Schnappriegelverschluss wird mit Doppelauslöser betätigt

Der kompakte R4-10 „Rotary“-Schnappriegelverschluss verfügt über mehrere Betätigungspunkte und kann über zwei unabhängige Betätigungselemente ausgelöst werden.

Der korrosionsbeständige Rotary-Verschluss unterdrückt Lärm und Vibration
Der korrosionsbeständige Rotary-Verschluss unterdrückt Lärm und Vibration

Der kompakte R4-10 Rotary-Verschluss unterdrückt jeglichen Lärm, der durch Bewegung nebeneinanderliegender Metallteile in rauen Umgebungsbedingungen verursacht werden könnte.

<p>Der Riegelverschluss aus Kunststoff ist korrosionsbeständig und erfüllt Dichtungsanforderungen</p>

Der Riegelverschluss aus Kunststoff ist korrosionsbeständig und erfüllt Dichtungsanforderungen

Southco's neuester E5 Riegelverschluss verfügt über eine komplett aus Kunststoff gefertigte Konstruktion, die den Schutzarten NEMA 4 und IP65 für Schutz gegen Wasser und Staub entspricht.

<p>Neuer Verdeckter Griff mit Druckfeder </p>

Neuer Verdeckter Griff mit Druckfeder 

Der Verdeckte Griff mit Druckfeder wird durch seinen per Knopfdruck zu lösenden Griff und die Ganzmetall-Konstruktion in Stil und Optik aufgewertet.

<p>Neuer Hebelverschluss mit Dichtung ist konform mit NEMA 4 und IP65</p>

Neuer Hebelverschluss mit Dichtung ist konform mit NEMA 4 und IP65

Der C2 Hebelverschluss mit Dichtung zeichnet sich durch eine konstante Kompression und Vibrationsbeständigkeit aus. Er ist konform zu den Schutzarten für das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.

<p>Der neue Rotary-Verschluss unterdrückt Lärm und Vibration</p>

Der neue Rotary-Verschluss unterdrückt Lärm und Vibration

Der kompakte R4-10 Rotary-Verschluss unterdrückt jeglichen Lärm, der durch Bewegung nebeneinanderliegender Metallteile verursacht werden könnte.