Neue Produkte RSS Feed

<p>CB – Lift-A-SYST® Gegengewichtsystem</p>

CB – Lift-A-SYST® Gegengewichtsystem

Die Lift-A-SYST®-Serie kontrolliert das exakte Gewicht schwerer hochklappbarer Arbeitsplatten und Abdeckungen, sodass diese mühelos angehoben und positioniert werden können.

<p>E3 <em>VISE ACTION</em>® Kompressionsverschlüsse</p>

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Die neueste Erweiterung von Southco's E3-Produktlinie kombiniert hohe Festigkeit mit einem geringeren Raumbedarf, um sicheres, vibrationsbeständiges Schließen zu gewährleisten.

R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse

Mit seiner reduzierten Größe ermöglicht der R4-05 Mikro-„Rotary“-Schnappriegelverschluss verdecktes Schließen und eine bessere Sicherheit, ohne Abstriche bei der Festigkeit oder den Funktionen zu machen.

H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss
H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Southco's H3-EM ElektronischerKipp-Drehhebelverschluss mit integriertem HID SE® RFID-Lesegerät unterstützt mehrere RFID-Formate.

D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

E5 - Quad Riegelverschlüsse
E5 - Quad Riegelverschlüsse

Die neueste Erweiterung von Southco's E5 Produktlinie verfügt über eine Anschlagbuchse, die unbeabsichtigtes Öffnen bei starker Vibration verhindert und die Ablagerung von Staub minimiert.

ST -  Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion
ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion

Das Eingebettete ST Positionierscharnier ermöglicht das präzise und zuverlässige Positionieren kleinerer Türen und Klappen, die ein höheres Friktionsmoment erfordern.

CA – Scharnier mit Torsionsfeder
CA – Scharnier mit Torsionsfeder

Mit Southco's neuem CA Scharnier mit Torsionsfeder können schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden.

<p>R4-EM - Serie 9 „Electronic“ Rotary-Verschluss</p>

R4-EM - Serie 9 „Electronic“ Rotary-Verschluss

Die R4-EM Serie 9 zeichnet sich durch eine intelligente Mikroprozessorsteuerung mit Sensor für den Verschlussstatus aus. Sie verfügt außerdem über erweiterte mechanische Funktionen, wie z. B. einen integrierten Stecker, ein größeres Gehäuse und eine einrastende Halterung für die mechanische Notöffnung.

47/4C Unverlierbare Schrauben
47/4C Unverlierbare Schrauben

Southco's neueste unverlierbare Schraube verfügt über einen Flügeldrehknopf mit Kappe und verschiedene Farboptionen für die Kennzeichnung von Zugangspunkten.

AV – Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)
AV – Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Southco’s AV-D40-Reihe umfasst einen strapazierfähigen Träger zum Neigen und Schwenken (K-Reihe), einen Träger zum Neigen und Schwenken mit einfachem Arm (A-Reihe) sowie einen Träger mit klappbarem Doppelarm (D-Reihe).

<p>E3 <em>VISE ACTION</em>® Kompressionsverschlüsse</p>

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Die neueste Erweiterung von Southco's E3-Produktlinie zeichnet sich durch ein leichtes, robustes Aluminiumgehäuse aus, verfügt über einen einstellbaren Haltebereich und ist gemäß EN45545 und EN61373 getestet.

H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss
H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Southco´s elektronischer, abschließbarer Kipp-Drehhebelverschluss ist jetzt auch mit integriertem MIFARE® reader, HID 125 kHz Prox reader und HID 13.56 MHz iCLASS® reader erhältich.

R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse

Die neueste Erweiterung von Southco's R4-Serie weist ein kompaktes Design auf und verfügt über mehrere Betätigungspunkte.

56 - Arretierstifte mit Druckfeder
56 - Arretierstifte mit Druckfeder

Southco's Produktserie 56 ist jetzt erhältlich mit 4C Prisma Knopf und ermöglicht so Schnellverschluss-Funktionalität mit der Option unterschiedlicher Farben, um Zugangspunkte zu differenzieren

R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse

Die neueste Erweiterung der R4-Serie von Southco beugt fehlerhaftem Schließen vor und unterdrückt Lärm und Vibration in rauen Umgebungsbedingungen.

E5 - Quad Riegelverschlüsse
E5 - Quad Riegelverschlüsse

Der komplett aus Kunststoff gefertigte E5 erfüllt die Schutzarten NEMA 4 und IP65 zum Schutz vor Wasser und Staub und eignet sich so ideal für hochkorrosive Umgebungen und nicht-leitendes Schließen

C6/G6 - Rastscharniere
C6/G6 - Rastscharniere

Das neu gestaltete C6 Scharnier ist ästhetisch ansprechend und zeichnet sich durch eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit sowie einen höheren Betriebszyklus aus.

67 - Versenkbare Griffe, verdeckt
67 - Versenkbare Griffe, verdeckt

Southco's neueste Erweiterung der 67er Reihe der Verdeckten Griffe wird über Druckknopf und eine Druckfeder betätigt und weist durch seine Gesamtmetall-Konstruktion eine höhere Festigkeit und ein verbessertes Industriedesign auf.

C2 Hebelverschlüsse
C2 Hebelverschlüsse

Die neueste Erweiterung der C2-Produktlinie von Southco verfügt über eine Dichtung gegen Feuchtigkeit und Staub und ist konform zu den Standards NEMA 4 und IP65.

R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse

Die neueste Erweiterung der R4-Serie von Southco beugt fehlerhaftem Schließen vor und unterdrückt Lärm und Vibration.

AC - Auslöser
AC - Auslöser

Der AC 50 „Actuator“-Griff mit Druckauslösung verfügt über eine ergonomische Druckbetätigung und ein gekrümmtes Profil, das speziell für die einfache Montage in auf Rohren konzipiert ist.