Contactos para los medios

Américas

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email

Europe, Middle East, & Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email

Asia Pacífico

Christine Choy
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email

Manténgase conectado con Southco

Notas de Prensa RSS Feed

El nuevo tirador oscilante electrónico es compatible con las credenciales de HID y iClass
El nuevo tirador oscilante electrónico es compatible con las credenciales de HID y iClass

El tirador oscilante H3-EM con cierre electrónico de Southco integra un lector RFID con HID SE® que admite múltiples formatos de RFID.

El cierre cautivo evita la pérdida de piezas
El cierre cautivo evita la pérdida de piezas

El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina un accionamiento sin herramientas y una fuerza de sujeción consistente y fiable para evitar un apriete excesivo.

El cierre de leva con obturador evita la apertura accidental y protege del polvo
El cierre de leva con obturador evita la apertura accidental y protege del polvo

El cierre de leva E5 con obturador incorpora un accionamiento mediante casquillo con retroceso que brinda mayor seguridad, al evitar que la leva gire y se abra en entornos con un elevado nivel de vibraciones.

Una bisagra de posicionamiento precisa en formato miniatura
Una bisagra de posicionamiento precisa en formato miniatura

La nueva bisagra de posicionamiento integrada ST en miniatura facilita la instalación en aplicaciones de perfil reducido y elimina la necesidad de componentes de soporte adicionales.

La bisagra con contrapeso hace que las tapas pesadas parezcan ligeras
La bisagra con contrapeso hace que las tapas pesadas parezcan ligeras

La nueva bisagra CA con contrapeso permite levantar una tapa pesada con un esfuerzo mínimo de operación y la puede retener en cualquier posición de forma segura.

Cerradura electrónica controlada por microprocesador brinda inteligencia avanzada
Cerradura electrónica controlada por microprocesador brinda inteligencia avanzada

La nueva serie 9 de cierres electrónicos giratorios R4-EM presenta un cierre electrónico de última generación con accionamiento controlado por microprocesador que proporciona un acceso electrónico altamente inteligente.

Tornillo cautivo con pomo de mariposa que ofrece acceso sin necesidad de herramientas
Tornillo cautivo con pomo de mariposa que ofrece acceso sin necesidad de herramientas

El tornillo cautivo 4C con pomo de mariposa cuenta con una cabeza sobremoldeada en forma de mariposa que se ofrece en un abanico de colores genéricos y personalizados.

<p>Soluciones de alta resistencia para el soporte de pantallas</p>

Soluciones de alta resistencia para el soporte de pantallas

Southco ha ampliado su oferta de soportes de pantalla AV ofreciendo tres nuevos modelos diseñados para sostener pantallas más grandes y pesadas.

<p>El sólido cierre de presión de espesor ajustable cumple con la norma EN 45545</p>

El sólido cierre de presión de espesor ajustable cumple con la norma EN 45545

El cierre de presión E3 VISE ACTION® se encuentra disponible en un modelo de espesor ajustable con una sólida y ligera construcción de aluminio que cumple con los requisitos europeos en cuanto a resistencia al fuego.

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

<p>Un nuevo cierre giratorio incorpora doble accionamiento</p>

Un nuevo cierre giratorio incorpora doble accionamiento

El compacto cierre giratorio R4-10 incorpora múltiples puntos de accionamiento que pueden operarse desde dos actuadores distintos.

El cierre giratorio resistente a la corrosión elimina el ruido y las vibraciones
El cierre giratorio resistente a la corrosión elimina el ruido y las vibraciones

El compacto Cierre Giratorio R4-10 elimina cualquier potencial ruido causado por el movimiento de metal sobre metal en entornos agresivos.

<p>Cierre de trinquete de plástico resiste la corrosión y cumple con las necesidades de sellado</p>

Cierre de trinquete de plástico resiste la corrosión y cumple con las necesidades de sellado

El nuevo cierre de trinquete E5 de Southco cuenta con un diseño completamente de plástico que cumple con las normas NEMA 4 e IP65 para protección contra el agua y el polvo. 

Nuevo tirador oculto con resorte 
Nuevo tirador oculto con resorte 

El tirador oculto 67 con resorte cuenta con un asa accionable y una construcción íntegramente metálica para ofrecer una estética y un diseño mejorados.

<p>Nuevo cierre de palanca estanco con homologación NEMA 4 e IP65</p>

Nuevo cierre de palanca estanco con homologación NEMA 4 e IP65

El cierre de palanca C2 estanco proporciona una compresión segura y resistencia a las vibraciones y cumple con los criterios de protección de estanqueidad para puertas. 

<p>Nuevo Cierre Giratorio que Elimina Ruidos y Vibraciones</p>

Nuevo Cierre Giratorio que Elimina Ruidos y Vibraciones

El compacto Cierre Giratorio R4-10 elimina cualquier potencial ruido causado por el movimiento de metal sobre metal.