Nuevos Productos RSS Feed

<p>E3 - Cierres de presión Serie <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

La más reciente incorporación a la línea E3 de Southco combina una alta resistencia y un diseño de menor tamaño para ofrecer un cierre seguro y resistente a las vibraciones.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

Con su pequeño tamaño, el cierre giratorio en miniatura R4-05 proporciona un mecanismo oculto y una mayor seguridad sin sacrificar la resistencia ni la funcionalidad.

<p>H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante</p>

H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

El tirador oscilante H3-EM con cierre electrónico de Southco integra un lector RFID con HID SE® que admite múltiples formatos de RFID.

D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line
D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

E5 - Cierres de panel Quad
E5 - Cierres de panel Quad

La más reciente incorporación a la línea E5 de Southco dispone de un casquillo con retroceso que evita la apertura accidental en entornos con un elevado nivel de vibraciones y minimiza la acumulación de polvo.

ST - Bisagras embebidas con torsión constante
ST - Bisagras embebidas con torsión constante

La bisagra de posicionamiento integrada ST brinda un posicionamiento preciso y fiable en puertas y paneles de pequeño tamaño que requieren un mayor par de torsión.

CA – Bisagras con contrapeso
CA – Bisagras con contrapeso

La bisagra CA con contrapeso permite levantar una tapa pesada con un esfuerzo mínimo de operación y la puede retener en cualquier posición de forma segura.

<p>R4-EM - serie 9 Cierre electrónico giratorio</p>

R4-EM - serie 9 Cierre electrónico giratorio

La serie 9 del cierre R4-EM dispone de control inteligente mediante microprocesador con detección del estado de la cerradura y de la puerta y mayores funcionalidades mecánicas gracias a su conector integrado, carcasa ampliada y soporte de cancelación manual encastrable a presión.

47/4C - Tornillos cautivos
47/4C - Tornillos cautivos

El nuevo tornillo cautivo de Southco cuenta con una cabeza sobremoldeada en forma de mariposa y se ofrece en distintos colores para señalizar los puntos de acceso.

<p>AV – Brazo extensible doble (Serie D)</p>

AV – Brazo extensible doble (Serie D)

La serie AV-D40 de Southco incluye un soporte de alto rendimiento con inclinación y giro (serie K), otro con inclinación, giro y brazo único (serie A) y otro con brazo extensible doble (serie D).

<p>E3 - Cierres de presión Serie <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

La más reciente incorporación a la línea E3 de Southco cuenta con una sólida carcasa de aluminio y agarre ajustable, y cumple con la normas EN 45545 y EN61373.

<p>H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante</p>

H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

Los Cierres Electrónicos con Tirador Oscilante de Southco se ofrecen ahora con lector integrado MIFARE®, con lector de proximidad HID 125 kHz y lector (solo lectura) iCLASS® HID 13.56 MHz.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

La más reciente adición a la serie R4 de Southco ofrece un diseño compacto y múltiples puntos de accionamiento.

56 - Cierres de émbolo con muelle
56 - Cierres de émbolo con muelle

La serie 56 de Southco está ahora disponible con un pomo de estilo 4C Serie Prism, haciendo posible un cierre con rápido acceso, con diferentes opciones de color para designar puntos de acceso.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

Última incorporación a la Serie R4 de Southco evita un cierre falso y elimina el ruido y las vibraciones causadas por las condiciones normales de funcionamiento.

E5 - Cierres de panel Quad
E5 - Cierres de panel Quad

El cierre E5 completamente de plástico cumple con las normas NEMA 4 e IP65 para protección contra el agua y el polvo, y resulta ideal para entornos altamente corrosivos y cierres no conductivos.

C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención
C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención

La renovada bisagra C6 proporciona una estética atractiva, así como una resistencia a la corrosión y una vida útil mayores.

67 - Tiradores ocultos
67 - Tiradores ocultos

La nueva incorporación de Southco a la serie de tiradores ocultos 67 ofrece el accionamiento de un resorte mediante pulsación y una construcción íntegramente metálica para proporcionar una mayor resistencia y un diseño industrial mejorado. 

C2 - Cierres de palanca
C2 - Cierres de palanca

La última incorporación a la línea C2 de Southco se encuentra protegida contra el agua y el polvo gracias a su homologación NEMA 4 e IP65.

R4 - Cierres giratorios
R4 - Cierres giratorios

Última incorporación a la Serie R4 de Southco evita los falsos cierres y elimina los ruidos y las vibraciones.

AC - Actuadores
AC - Actuadores

El Actuador con Tirador a Presión AC-50 presenta un accionamiento ergonómico a presión y un perfil curvo específicamente diseñado para un fácil montaje en elementos tubulares.