93 - Cierres de pulsador/con cerradura enrasada

93 - Cierres de pulsador/con cerradura enrasada

Una instalación sencilla, elección de múltiples accionamientos, rápida acción para apertura y cierre de paneles de puerta y varias opciones de cerraduras hacen que estos compactos cierres de impacto sean los favoritos para una amplia gama de armarios. Todos los modelos ofrecen opción de cerradura para una mayor seguridad, incluyendo la opción de accionamiento sin necesitar la llave en cada momento.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Elección de múltiples accionamientos para un mismo mecanismo de cierre, satisfaciendo de forma fácil los requerimientos de su aplicación o sus preferencias personales.

  • La elección de tipos de accionamiento, dimensiones sobresalientes del cierre, el rango de espesores de ajuste y la opción de cerradura le ayudarán a satisfacer numerosas aplicaciones
  • Disponibles modelos con llave, con pomo y con accionamiento mediante pulsador
  • Utilice la llave para su uso diario o deje la cerradura abierta para un acceso frecuente
  • Todos los modelos poseen una instalación mediante un simple taladro

Opciones Disponibles

  • Los modelos con pomo y pulsador también se encuentran disponibles sin la opción de cerradura
  • Acabados disponibles en negro y cromado brillante
  • Tirador de orejeta opcional para los modelos con pulsador (Serie 300); puede ser instalado en perpendicular o en línea al trinquete
  • El modelo de perfil bajo ofrece una tapa de sellado para protección contra el polvo y la humedad
  • Muelle eyector opcional para los modelos con pulsador (Serie 300), el cual evita aperturas accidentales de la puerta y reduce las vibraciones

Normas y Especificaciones

  • Carga de trabajo máxima para los cierres de la Serie 100: 560 N
  • Carga de trabajo máxima para los cierres de la Serie 200: 370 N
  • Carga de trabajo máxima para los cierres de la Serie 300: 530 N

Aplicaciones en la Industria

  • Automoción, Vehículos de Pasajeros, Camiones
  • Equipamientos de Construcción
  • Armarios Electrónicos
  • Industria Alimentaria
  • Calefacción y Aire Acondicionado
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
  • Equipamientos de Jardinería
  • Náutica
  • Equipos Médicos

El modelo con pulsador presenta una construcción resistente a la corrosión y, una vez abierta la cerradura, puede utilizarse repetidamente sin llave
El modelo de perfil bajo o enrasado sólo actúa con llave
El modelo con pomo presenta una superficie rayada en todo su perfil para asegurar un agarre firme y, una vez abierta la cerradura, puede utilizarse repetidamente sin llave
Cierres de la Serie 300: proporcionan un espesor de ajuste de 25 mm, con un espesor de la puerta máximo de 12,7 mm
Cierres de la Serie 300 con tirador de orejeta: proporcionan un espesor de ajuste de 23 mm, con un espesor de la puerta máximo de 10,3 mm
Cierres de la Serie 200: proporcionan un espesor de ajuste de 20 mm, con un espesor de la puerta máximo de 9,5 mm
Cierres de la Serie 100: proporcionan un espesor de ajuste de 25 mm, con un espesor de la puerta máximo de 12,75 mm
El modelo de perfil bajo accionado mediante llave sobresale solamente 4,8 mm por encima de la superficie exterior del panel
--%>