56 - Pions plongeurs

56 - Pions plongeurs

Les pions plongeurs Southco 56 sont une solution pratique de pose et de dépose de composants. Pour les utiliser, il suffit de tirer sur leur bouton. Ils simplifient le positionnement des composants coulissants et assurent un accès rapide pour une dépose aisée. Les pions plongeurs 56 offrent une grande souplesse de conception en cas d’espace limité et peuvent servir d’axes de positionnement dans les applications coulissantes ou d’axes de charnière à dépose rapide pour les portes ou tiroirs démontables.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La course de rétraction réduite (3,7 mm environ) et la tension du ressort assurent un engagement et un désengagement positifs du pion plongeur lorsque l’espace est restreint.

  • Conçu pour panneaux de 0,8 mm d’épaisseur minimum
  • La conception à axe rétractable simplifie le positionnement des composants coulissants
  • Le dispositif de maintien d’ouverture permet à l’utilisateur de rétracter le pion plongeur et de tourner le bouton de 90 degrés pour maintenir l’axe en position rétractée
  • Les têtes de plus grande dimension assurent une excellente prise en main
  • Faible encombrement en cas d’espace limité

Options disponibles

  • La série de vis captives “prism” de couleurs assorties est disponible avec des boutons standards et des boutons du type 4C pour différencier des points d'accès par la couleur
  • Modèles avec ou sans maintien d’ouverture
  • Disponibilité de modèles à sertir par pression et à riveter

Exemples d'applications

  • Produits d’éclairage commerciaux
  • Matériel électrique /appareils de commutation
  • Armoires électroniques
  • Serveurs/stockage de données
  • Télécom/réseautique – commutateurs, routeurs 

  • Finition aluminium brillantes
  • "Prism" over-molded plastic knobs are available in standard colors of black, blue, purple, red, and green.
  • Des couleurs personnalisées sont également disponibles sur demande

Noir
Bleu
Rouge
Vert