Contacts pour la presse

Amériques

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email

Europe, Middle East, & Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email

Asie-Pacifique

Christine Choy
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email

Gardez le contact avec Southco

Communiqués de presse RSS Feed

Des nouvelles poignées articulées électroniques compatibles avec les technologies d'identification HID et iClass
Des nouvelles poignées articulées électroniques compatibles avec les technologies d'identification HID et iClass

La poignée articulée de verrouillage électronique H3-EM à lecteur RFID HID SE® intégré de Southco prend en charge plusieurs formats RFID.

Fixation captive empêchant la perte de composants
Fixation captive empêchant la perte de composants

La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe une manipulation sans outil et un effort de serrage homogène et fiable pour empêcher tout serrage excessif.

Le loquet à came avec obturateur empêche les ouvertures intempestives et la pénétration de poussières
Le loquet à came avec obturateur empêche les ouvertures intempestives et la pénétration de poussières

Le loquet à came E5 avec obturateur dispose d’une empreinte à douille rétractable qui améliore la sécurité en empêchant la rotation et l’ouverture de la came dans les applications soumises à des vibrations importantes.

Une charnière de positionnement précise et miniaturisée
Une charnière de positionnement précise et miniaturisée

La nouvelle charnière de positionnement encastrée miniature de la gamme ST s'installe facilement sur les panneaux minces et élimine le besoin de composants de maintien auxiliaires.

Une charnière à compensation pour alléger les couvercles lourds
Une charnière à compensation pour alléger les couvercles lourds

La nouvelle charnière à compensation CA permet de soulever un couvercle lourd avec un effort de manœuvre minimal puis de le maintenir fermement dans n’importe quelle position.

Serrure électronique contrôlée par microprocesseur : plus intelligente
Serrure électronique contrôlée par microprocesseur : plus intelligente

Grâce à leur actionnement contrôlé par microprocesseur, les loquets rotatifs électroniques de la série R4-EM 9 incarnent la prochaine génération des dispositifs de fermeture électronique en constituant une solution d'accès électronique extrêmement intelligente.

Des vis captives avec bouton à ailettes pour un accès sans outil
Des vis captives avec bouton à ailettes pour un accès sans outil

LA vis captive 4C avec bouton à ailettes est dotée d'une tête surmoulée à ailettes disponible dans une palette de couleurs standard et personnalisées.

Solutions de support d'écran robustes
Solutions de support d'écran robustes

Southco étend sa gamme de supports d’ écrans AV avec 3 nouveaux modèles conçus pour recevoir des écrans plus grands et plus lourds.

<p>Un loquet à compression à serrage réglable robuste conforme à la norme EN45545</p>

Un loquet à compression à serrage réglable robuste conforme à la norme EN45545

La gamme de loquets à compression E3 VISE ACTION® comprend désormais un modèle à serrage réglable fabriqué en aluminium léger et conforme aux exigences de la norme européenne de résistance au feu.

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

<p>Nouveau loquet rotatif à double déclencheur</p>

Nouveau loquet rotatif à double déclencheur

Le loquet rotatif compact R4-10 dispose de plusieurs points d'actionnement pouvant être déclenchés par deux actionneurs indépendants.

Le loquet rotatif anticorrosion élimine les bruits et vibrations
Le loquet rotatif anticorrosion élimine les bruits et vibrations

Le loquet rotatif compact R4-10 élimine tout bruit susceptible d’être occasionné par des mouvements métal contre métal dans les environnements difficiles

<p>Loquet à came entièrement en plastique resistant à la corrosion et répondant aux exigences d'étanchéité</p>

Loquet à came entièrement en plastique resistant à la corrosion et répondant aux exigences d'étanchéité

Conçu entièrement en plastique, le dernier loquet à came E5 de Southco est conforme aux normes NEMA 4 et IP65 en termes d'étanchéité à l'eau et à la poussière. 

<p>Nouvelle poignée invisible à ressort </p>

Nouvelle poignée invisible à ressort 

La poignée invisible à ressort 67 intègre un déclencheur ; elle est fabriquée entièrement en métal pour une esthétique améliorée.

<p>Nouveau loquet à levier étanche conforme NEMA 4 et IP65</p>

Nouveau loquet à levier étanche conforme NEMA 4 et IP65

Le loquet à levier C2 étanche offre une compression efficace et de bonnes propriétés antivibrations tout en assurant l'étanchéité de la porte aux infiltrations.

<p>Un nouveau loquet rotatif élimine bruits et vibrations</p>

Un nouveau loquet rotatif élimine bruits et vibrations

Le loquet rotatif compact R4-10 élimine tout bruit susceptible d’être occasionné par des mouvements métal contre métal.