Nouveaux produits RSS Feed

<p>E3 - Loquets à compression <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Le dernier-né de la gamme E3 de Southco associe robustesse et faible encombrement pour offrir un verrouillage sûr, à l’épreuve des vibrations.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Grâce à sa taille réduite, le loquet rotatif R4-05 Micro assure un verrouillage invisible et une meilleure sécurité, sans compromis sur sa résistance ou sa fonctionnalité.

H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique
H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique

La poignée articulée de verrouillage électronique H3-EM à lecteur RFID HID SE® intégré de Southco prend en charge plusieurs formats RFID.

D9 – Fixation quart de tour DZUS® Tech Line
D9 – Fixation quart de tour DZUS® Tech Line

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

E5 - Loquets à came
E5 - Loquets à came

Le dernier-né de la gamme E5 de Southco comporte une douille rétractable qui empêche les ouvertures intempestives dans des environnements soumis à des vibrations importantes et qui minimise l’accumulation de poussière.

ST - Charnières encastrées à couple constant
ST - Charnières encastrées à couple constant

La charnière encastrée ST permet le positionnement précis et fiable de petits panneaux et portes nécessitant un couple de maintien renforcé.

CA - Charnières à compensation
CA - Charnières à compensation

La charnière à compensation CA permet de soulever un couvercle lourd avec un effort de manœuvre minimal puis de le maintenir fermement dans n’importe quelle position.

<p>R4-EM - Loquet rotatif électronique série 9</p>

R4-EM - Loquet rotatif électronique série 9

La série R4-EM 9 bénéficie d'un contrôle intelligent par microprocesseur, associé à la détection de porte et d'état de verrouillage ainsi qu'à des fonctionnalités mécaniques améliorées comme un connecteur intégré, un boîtier renforcé et un dispositif de commande prioritaire manuelle clipsable.

47/4C - Vis captives
47/4C - Vis captives

La toute dernière vis captive de Southco est dotée d'une tête surmoulée à ailettes et offre diverses options de couleur permettant d'identifier les points d'accès.

<p>AV – Bras double rallongé (série D)</p>

AV – Bras double rallongé (série D)

La série AV-D40 de Southco comprend un support inclinable et pivotant renforcé (série K), un support inclinable et pivotant à bras orientable simple (série A) et un support à bras double rallongé (série D).

<p>E3 - Loquets à compression <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Le dernier-né de la gamme E3 de Southco dispose d'un corps en aluminium léger et robuste ainsi que d'un dispositif de serrage réglable ; il est en outre certifié conforme aux normes EN45545 et EN61373.

H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique
H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique

Les poignées articulées de verrouillage électronique de Southco sont désormais proposées avec lecteur MIFARE®, HID 125 kHz Prox ou HID 13,56 MHz iCLASS® intégré (lecture seule).

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Le dernier-né de la gamme R4 de Southco est compact et dispose de plusieurs points d'actionnement.

56 - Pions plongeurs
56 - Pions plongeurs

La série 56 de Southco est disponible avec des boutons du type 4C prism, qui permettent la fermeture à accès rapide, dans une variété de couleurs pour indiquer des points d'accès.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Le dernier-né de la série Southco R4 évite les mauvais verrouillages et élimine les bruits et vibrations dans les environnements opérationnels difficiles.

E5 - Loquets à came
E5 - Loquets à came

Conforme aux normes NEMA 4 et IP65 en termes d'étanchéité à l'eau et à la poussière, le loquet E5 entièrement en plastique est idéal pour les environnements extrêmement corrosifs et pour assurer une fermeture non conductrice.

C6 / G6 - Charnières à butée d'arrêt
C6 / G6 - Charnières à butée d'arrêt

Les charnières C6 ont été revues pour proposer une esthétique attractive ainsi qu'une résistance à la corrosion et une durée de vie accrues.

67 - Poignées invisibles
67 - Poignées invisibles

La dernière-née de la gamme de poignées invisibles Southco 67 comporte un déclencheur par bouton poussoir à ressort et bénéficie d'une fabrication entièrement en métal pour une plus grande robustesse et un style industriel plus affirmé.

C2 - Loquets à levier
C2 - Loquets à levier

Le dernier-né de la gamme C2 de Southco, étanche à l'eau et à la poussière, est conforme NEMA 4 et IP65.

R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs

Le dernier-né de la série Southco R4 empêche les faux verrouillages et élimine bruits et vibrations.

AC - Actionneurs
AC - Actionneurs

L'actionneur AC-50 de Southco possède une poignée à pression ergonomique et un profil incurvé conçu tout spécialement pour faciliter le montage sur les constructions tubulaires.