Fixations rapides

4604 Produits
Produit Attributs
  MatériauFinitionEpaisseur du matériauEpaisseur Max. du panneau extérieurLongueurType de tête

Informations rapides

Acier Zinc plate, Chromate plus sealer 1,300-3,200 mm (0,05-0,13 in) 0,900 mm (0,04 in) 10,700 mm (0,42 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier inoxydable -- 1,300-3,200 mm (0,05-0,13 in) 0,900 mm (0,04 in) 10,700 mm (0,42 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier Zinc plate, Chromate plus sealer 2,500-3,200 mm (0,10-0,13 in) 2,200 mm (0,09 in) 10,700 mm (0,42 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier inoxydable -- 2,500-3,200 mm (0,10-0,13 in) 2,200 mm (0,09 in) 10,700 mm (0,42 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier Zinc plate, Chromate plus sealer 1,300-6,400 mm (0,05-0,25 in) 0,900 mm (0,04 in) 13,900 mm (0,55 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier inoxydable -- 1,300-6,400 mm (0,05-0,25 in) 0,900 mm (0,04 in) 13,900 mm (0,55 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier Zinc plate, Chromate plus sealer 2,500-6,400 mm (0,10-0,25 in) 2,200 mm (0,09 in) 13,900 mm (0,55 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier inoxydable -- 2,500-6,400 mm (0,10-0,25 in) 2,200 mm (0,09 in) 13,900 mm (0,55 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier Zinc plate, Chromate plus sealer 3,800-6,400 mm (0,15-0,25 in) 3,400 mm (0,13 in) 13,900 mm (0,55 in) Empreinte fendue

Informations rapides

Acier inoxydable -- 3,800-6,400 mm (0,15-0,25 in) 3,400 mm (0,13 in) 13,900 mm (0,55 in) Empreinte fendue

Recherche rapide

4 604 Produits

Matériau

Finition

Couleur

A ailette

Matériau du bouton

Number Holes

Type de montage

Installation

Type de tête

Modèle du réceptacle

Sélectionnez le type de la poignée

Type de réceptacle

Taille

Emballage

Dispositif de maintien d’ouverture

Type d’accessoire

Self-ejecting

Modèle

DFCI Number