Contatto per i media

Americhe

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email

Europa, Medio Oriente e Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email

 

Asia del Pacifico

Christine Choy
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email

Tieniti aggiornato

Comunicati stampa RSS Feed

Nuove maniglie elettroniche girevoli con supporto HID e credenziali iClass
Nuove maniglie elettroniche girevoli con supporto HID e credenziali iClass

La chiusura con maniglia elettronica girevole H3-EM di Southco dotata di lettore integrato HID SE® RFID supporta più formati RFID.

Il fissaggio imperdibile previene la perdita di viteria
Il fissaggio imperdibile previene la perdita di viteria

Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina funzionamento senza attrezzi e forza di bloccaggio uniforme e affidabile per prevenire il serraggio eccessivo.

La chiusura a camma con otturatore previene l’apertura accidentale e la penetrazione della polvere
La chiusura a camma con otturatore previene l’apertura accidentale e la penetrazione della polvere

La chiusura a camma con otturatore E5 presenta un driver dotato di boccola a pressione che offre ulteriore sicurezza impedendo la rotazione della camma in posizione aperta nelle applicazioni ad alte vibrazioni.

Serratura di posizionamento precisa in una struttura miniaturizzata
Serratura di posizionamento precisa in una struttura miniaturizzata

La nuova cerniera di posizionamento a incasso ST Miniature permette l'installazione facile in applicazioni a profilo sottile ed elimina la necessità di componenti di supporto secondari.

Con la cerniera controbilanciata i coperchi pesanti diventano leggeri
Con la cerniera controbilanciata i coperchi pesanti diventano leggeri

La nuova cerniera controbilanciata CA consente il sollevamento di un coperchio pesante con uno sforzo minimo, continuando a tenerlo fermo in sicurezza in qualsiasi posizione.

La chiusura elettronica controllata da microprocessore offre funzionalità intelligenti avanzate
La chiusura elettronica controllata da microprocessore offre funzionalità intelligenti avanzate

La chiusura rotativa elettronica R4-EM Serie 9 è un dispositivo di nuova generazione controllato mediante microprocessore per garantire un controllo elettronico dell'accesso altamente intelligente.

La vite imperdibile tipo pomello ad ala offre l'accesso senza attrezzi
La vite imperdibile tipo pomello ad ala offre l'accesso senza attrezzi

La vite imperdibile con pomello ad ala 4C è dotata di una testa ad ala sagomata disponibile in una gamma di colori standard o personalizzabili.

Supporti per schermi per impieghi pesanti
Supporti per schermi per impieghi pesanti

Southco ha ampliato la sua offerta di supporti per schermi AV introducendo tre nuovi modelli per schermi di peso e dimensioni maggiori.

<p>La robusta chiusura a compressione a serraggio utile regolabile soddisfa la norma EN45545</p>

La robusta chiusura a compressione a serraggio utile regolabile soddisfa la norma EN45545

La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® è disponibile nella versione a serraggio utile regolabile in una realizzazione in alluminio robusta e leggera conforme ai requisiti europei per la protezione antincendio.

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

<p>La nuova chiusura rotativa offer un azionamento a doppia leva</p>

La nuova chiusura rotativa offer un azionamento a doppia leva

La chiusura rotativa compatta R4-10 è caratterizzata da punti di azionamento multipli e può essere azionata mediante due attuatori indipendenti.

Corrosion Resistant Rotary Latch Minimizes Noise and Vibration
Corrosion Resistant Rotary Latch Minimizes Noise and Vibration

The R4-10 Rotary Latch minimizes any noise potential caused by metal-on-metal movement in harsh environments.

Chiusura a camma interamente in plastica, resistente alla corrosione e tenuta

La nuovissima chiusura a camma E5 interamente in plastica proposta da Southco soddisfa le norme NEMA4 e IP65 contro l’ingresso di acqua e polvere.  

Nuova impugnata a molla a scomparsa

L'impugnatura 67 a molla e a scomparsa è caratterizzata da una maniglia con pulsante di attivazione e una realizzazione interamente in metallo per migliorare l’estetica e lo stile.

<p>Nuova leva a chiusura a tenuta omologata NEMA 4 e IP65</p>

Nuova leva a chiusura a tenuta omologata NEMA 4 e IP65

La chiusura a leva e a tenuta C2 esercita una robusta compressione per eliminare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di protezione delle porte.

<p>La nuova chiusura rotativa elimina rumori e vibrazioni</p>

La nuova chiusura rotativa elimina rumori e vibrazioni

La chiusura rotativa compatta R4-10 elimina vibrazioni e rumori causati dal contatto tra parti metalliche.