Nuovi prodotti RSS Feed

The Lift-A-SYST® series controls the exact weight of heavy flip-up countertops and covers, allowing them to be lifted and positioned with ease.

<p>E3 - Chiusure a compressione <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

L'ultima novità della linea E3 di Southco combina una grande resistenza con un ingombro ridotto per un bloccaggio sicuro e antivibrazioni.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

Grazie alle sue dimensioni ridotte, la micro chiusura rotativa R4-05 fornisce chiusura a scomparsa e maggiore sicurezza, senza sacrificare resistenza o funzionalità.

H3-EM  Chiusura elettronica con maniglia girevole
H3-EM Chiusura elettronica con maniglia girevole

La chiusura con maniglia elettronica girevole H3-EM di Southco dotata di lettore integrato HID SE® RFID supporta più formati RFID.

D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line
D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

E5 – Chiusure Quad per pannelli
E5 – Chiusure Quad per pannelli

L’ultima novità della linea E5 di Southco presenta una boccola a pressione che impedisce l’apertura accidentale negli ambienti ad alte vibrazioni e riduce al minimo la raccolta di polvere.

ST - Cerniere a incasso a coppia costante
ST - Cerniere a incasso a coppia costante

La cerniera di posizionamento a incasso ST fornisce un posizionamento preciso e affidabile di porte e pannelli di piccole dimensioni che richiedono una coppia maggiore.

CA - Cerniere controbilanciate
CA - Cerniere controbilanciate

La cerniera controbilanciata CA consente il sollevamento di un coperchio pesante con uno sforzo minimo, continuando a tenerlo fermo in sicurezza in qualsiasi posizione.

<p>R4-EM - Chiusura rotativa elettronica Serie 9</p>

R4-EM - Chiusura rotativa elettronica Serie 9

La chiusura R4-EM Serie 9 integra un microprocessore intelligente per il controllo dello stato della porta e del dispositivo oltre ad avanzate funzionalità meccaniche, quali un connettore integrato, una sede maggiorata e una staffa con montaggio a scatto per l’azionamento manuale del dispositivo.

47/4C - Viti imperdibili
47/4C - Viti imperdibili

La nuovissima vite imperdibile di Southco è dotata di una testa ad ala sagomata e di opzioni colore per la codifica dei punti di accesso.

AV- Doppio braccio allungabile (Serie D)
AV- Doppio braccio allungabile (Serie D)

La Serie AV-D40 Southco offre un supporto inclinabile e oscillabile per impieghi pesanti (Serie K), un braccio inclinabile e oscillabile a traslazione singola (Serie A) e un braccio inclinabile e oscillabile a traslazione doppia (Serie D).

<p>E3 - Chiusure a compressione <em>VISE ACTION</em>®</p>

E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

L’ultima novità nella linea di chiusure E3 Southco è caratterizzata da una robusta sede in alluminio leggero. Il nuovo dispositivo consente di regolare il serraggio utile ed è collaudato secondo la norma EN45545 e EN61373.

H3-EM  Chiusura elettronica con maniglia girevole
H3-EM Chiusura elettronica con maniglia girevole

Da oggi, le maniglie girevoli con chiusura elettronica Southco sono disponibili con lettore integrato di schede MIFARE®, lettore di schede prossimità HID da 125 KHz, HID 13.56 MHz e iCLASS® (solo lettura).

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

L’ultima novità nella serie R4 Southco è caratterizzata da un design compatto e da punti di azionamento multipli.

56 – Perni retraibili a molla
56 – Perni retraibili a molla

La Serie 56 di Southco è ora disponibile con pomolo Stile 4C, permettendo un fissaggio rapido con colori differenti per differenziare con colori diversi i vari punti di accesso

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

L’ultima novità nella serie di chiusure R4 Southco previene il rischio di false chiusure ed elimina rumori e vibrazioni negli ambienti operativi aggressivi.

E5 – Chiusure Quad per pannelli
E5 – Chiusure Quad per pannelli

La chiusura a camma E5 interamente in plastica proposta da Southco soddisfa le norme NEMA4 e IP65 contro l’ingresso di acqua e polvere, risultando pertanto ideale negli ambienti altamente corrosivi e nelle applicazioni che richiedono dispositivi di chiusura non conduttivi. 

C6 / G6 – Cerniere con fermo
C6 / G6 – Cerniere con fermo

La cerniera C6 è stata riprogettata per migliorare l’estetica e aumentare la resistenza alla corrosione e il ciclo di vita.

67 – Pomelli a scomparsa
67 – Pomelli a scomparsa

La nuova impugnatura a scomparsa della serie 67 Southco offre un funzionamento a molla e a pulsante e una realizzazione interamente in metallo per aumentare la robustezza e migliorare il design industriale.

C2 – Chiusure a leva
C2 – Chiusure a leva

L’ultima nata nella linea di chiusure C2 Southco garantisce tenuta contro l’ingresso di acqua e polvere ed è omologata NEMA 4 e IP65.

R4 – Chiusure rotative
R4 – Chiusure rotative

L’ultima novità nella serie di chiusure R4 Southco previene il rischio di false chiusure ed elimina rumori e vibrazioni.

AC – Attuatori
AC – Attuatori

L’attuatore con maniglia a pressione AC-50 consente l’azionamento ergonomico esercitando una semplice pressione sulla maniglia. Il profilo curvo è espressamente ideato per semplificare il montaggio del dispositivo su un elemento tubolare.