メディアのお問い合わせ

アメリカ大陸

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email

ヨーロッパ、中東、アフリカ

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email

アジア太平洋地域

Christine Choy
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email

接続した状態

プレスリリース RSS Feed

新電子スイングハンドルはHID と iClass認証に対応
新電子スイングハンドルはHID と iClass認証に対応

統合HID SE®RFIDリーダ付サウスコ新H3-EM65電子ロック式スイングハンドルは複数のRFIDフォーマットに対応します。

部品の紛失を防ぐ脱防止ファスナ
部品の紛失を防ぐ脱落防止ファスナ

DZUS® (ズース) D9 Tech Line クォーターターンファスナは、工具を使用せず取付/取外し可能な操作性と、安定した高信頼性の締付力の組み合わせでファスナの締め過ぎを防ぎます。

不意の開放と鍵穴へのチリ・ホコリの侵入を防ぐシャッター付きカムラッチ
不意の開放と鍵穴へのチリ・ホコリの侵入を防ぐシャッター付きカムラッチ

サウスコの新しい E5 シャッター付きカムラッチ は、ブッシング付きドライバ(ヘッド部)を特徴とし、振動環境でカムが回転することによる不意の開放を防止することでさらなるセキュリティ性を提供します。

正確な位置決めヒンジをミニサイズで提供
正確な位置決めヒンジをミニサイズで提供

新埋込式ミニSTトルクヒンジは薄型アプリケーションに容易に取り付けができ、他の追加部品は不要です。

高重量のフタを軽々と開放可能な新しいカウンターバランスヒンジ
高重量のフタを軽々と開放可能な新しいカウンターバランスヒンジ

サウスコの新しい CA カウンターバランスヒンジは、最小限の力で高重量のフタやパネルを開けることができ、さらにあらゆる位置でしっかりとフタやパネルを保持します。

マイクロプロセッサ制御による高度なインテリジェンスを備えた電子ロック
マイクロプロセッサ制御による高度なインテリジェンスを備えた電子ロック

新しい R4-EM 9 シリーズ電子ロータリーラッチは、マイクロプロセッサ制御で作動し、高度にインテリジェントな電子アクセスを実現する次世代の電子ラッチです。

ウイングノブスタイル・キャプティブスクリュは工具なしで操作可能
ウイングノブスタイル・キャプティブスクリュは工具なしで操作可能

4Cウイングノブキャプティブスクリュの樹脂モールドとウイングスタイルヘッドは幅広い標準色またはカスタム色を揃えております。

耐久型ディスプレイマウント・ソリューション
耐久型ディスプレイマウント・ソリューション

サウスコではAVディスプレイマウント製品範囲をさらに広げて、より大型で重さのあるディスプレイを支える新モデル3種を提供します。

Robust Adjustable Grip Compression Latch Meets EN45545
Robust Adjustable Grip Compression Latch Meets EN45545

The E3 VISE ACTION® Compression Latch is available in an adjustable grip style with robust, lightweight aluminum construction that meets European fire resistance requirements.

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

<p>デュアルトリガーアクチュエーションを可能にした新型ロータリーラッチ</p>

デュアルトリガーアクチュエーションを可能にした新型ロータリーラッチ

コンパクトなR4-10 ロータリーラッチには複数のアクチュエーションポイントがあり、2つの独立したアクチュエータによる起動が可能です。

耐蝕性の回転式ラッチはノイズと振動を低減
耐蝕性の回転式ラッチはノイズと振動を低減

R4-10回転式ラッチは過酷な環境下で金属部分同士の接触によって生じるノイズを低減します。

<p>すべての全プラスチック・カムラッチは絶縁体で耐蝕性が特徴</p>

すべての全プラスチック・カムラッチは絶縁体で耐蝕性が特徴

サウスコの新しいE5カムラッチはプラスチック製で防塵、防水規格NEMA 4とP65に準拠しています。

<p>新67バネ式コンシールタイプのプルハンドル</p>

新67バネ式コンシールタイプのプルハンドル

表面に露出しない67バネ式・コンシールタイプのプルハンドルは、より美しい外観とスタイルを考慮したポップアップ式ハンドルと全金属構造が特徴です。

<p>新シールドレバーラッチはNEMA 4 と IP65規格に準拠</p>

新シールドレバーラッチはNEMA 4 と IP65規格に準拠

密閉型C2レバーラッチは確実な圧縮と耐振性を備えドアの防水防塵保護等級基準に準拠します。

New Rotary Latch Eliminates Noise and Vibration
New Rotary Latch Eliminates Noise and Vibration

The compact R4-10 Rotary Latch eliminates any noise potential caused by metal-on-metal movement.