新制品 RSS Feed

E3:バイスアクションコンプレッションラッチ
E3:バイスアクションコンプレッションラッチ

サウスコのE3コンプレッションラッチ(ドアラッチ)シリーズ新製品。高強度をコンパクトな形で実現した製品で、非常に厳しい使用環境下でも安全に、耐振動性に優れたラッチを実現します。

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

R4-05 マイクロ(小型)回転ラッチは、強度や機能性を損なうことなく、コンシールド(外側から見えない)かつ強化されたセキュリティ性をコンパクトな形で提供します。

<p>H3-EM:電子ロック式スイングハンドル</p>

H3-EM:電子ロック式スイングハンドル

統合HID SE®RFIDリーダ付サウスコ新H3-EM電子ロック式スイングハンドルは複数のRFIDフォーマットに対応します。

D9 - DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ
D9 - DZUS® (ズース) Tech Line クォーターターンファスナ

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

E5:カムラッチ
E5:カムラッチ

サウスコの新しい E5シリーズ製品は、ブッシング付きドライバ(ヘッド部)を特徴とし、振動環境でカムが回転することによる不意の開放を防止します。

ST:一定トルク埋め込みヒンジ
ST:一定トルク埋め込みヒンジ

ST埋込式トルクヒンジは、トルクアップが必要な小型ドアやパネルに正確かつ信頼性の高い位置決めをお届けします。

CA - <strong>カウンターバランスヒンジ</strong>
CA - カウンターバランスヒンジ

CA カウンターバランスヒンジは、最小限の力で高重量のフタやパネルを開けることができ、さらにあらゆる位置でしっかりとフタやパネルを保持します。

<p>R4-EM – 9 シリーズ 電子ロータリーラッチ</p>

R4-EM – 9 シリーズ 電子ロータリーラッチ

R4-EM 9 シリーズは、ドアやロックの状態を感知するインテリジェントなマイクロプロセッサ制御と、内蔵コネクタ、延長ハウジング、はめ込み式手動オーバーライドブラケットなどの機械的特長を新たに備えました。

47/4C:キャプティブスクリュー
47/4C:キャプティブスクリュー

サウスコの最新のキャプティブスクリュは樹脂モールド、ウイングヘッドと取り付け場所を識別しやすいカラーオプションが特長です。

<p>AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)</p>

AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)

サウスコAV-D40シリーズには耐久型チルト/スイベルマウント(Kシリーズ)、チルト、スイベル/シングル・スイングアーム(Aシリーズ)、デュアル・エクステンションアーム(Dシリーズ)などを取り揃えています。

E3:バイスアクションコンプレッションラッチ
E3:バイスアクションコンプレッションラッチ

The newest addition to Southco’s E3 line features lightweight, robust aluminum housing and adjustable grip styling, and is tested to EN45545 and EN61373.

<p>H3-EM:電子ロック式スイングハンドル</p>

H3-EM:電子ロック式スイングハンドル

サウスコの電子ロックスウィングハンドルは、MIFARE®またはHID125kHzのカードリーダを提供.

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

サウスコのR4シリーズに新しく加わったデュアルトリガー付きロータリーラッチは、コンパクトなデザインと複数のアクチュエーションポイントが特徴です。

56:ばね装備型プランジャー
56:ばね装備型プランジャー

Southco's 56 Series is now available with a 4C Prism Knob, enabling quick-access fastening with color options to designate access points.

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

サウスコR4シリーズの最新製品はラッチがしっかり止まっていない状態を防ぎ、過酷な環境下で生じるノイズや振動を低減します。

E5:カムラッチ
E5:カムラッチ

プラスチック製のE5は防塵、防水規格NEMA 4とIP65に準拠し、腐食性が激しい環境や非導電性が求められる環境に最適です。

C6 / G6:戻り止めヒンジ
C6 / G6:戻り止めヒンジ

新スタイルC6は見た目の良さ、優れた耐蝕性とサイクル寿命を備えています。

67:表面に露出しない引手
67:表面に露出しない引手

サウスコ67コンシールタイププルハンドルシリーズの最新商品として、より高強度で改良された工業デザインのバネ式、プッシュボタン操作で、全金属構造製品が追加されました。

C2:レバーラッチ
C2:レバーラッチ

サウスコC2製品ラインへの最新追加製品は水や埃の浸入を防止、NEMA 4 と IP65規格に準拠仕様モデルです。

R4:回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ

The newest addition to Southco’s R4 Series prevents false latching and eliminates noise and vibration.

AC:シングルポイントアクチュエータ
AC:シングルポイントアクチュエータ

The AC-50 Squeeze Handle Actuator features ergonomic squeeze actuation and a curved profile specifically designed for easy mounting to tubular construction.