사우스코 품질

사우스코의 성공 여부는 결국 고객에 의해 결정됩니다. 따라서, 고객의 소리는 무엇보다 중요합니다.

사우스코는 ISO 9001:2008 및 ISO/TS 16949 기준을 준수하는 경영 시스템을 운영 및 유지하고 있습니다.

고객 만족에 중점을 두어, 고객의 요구에 부합하는 제품을 설계하고, 올바른 테크닉을 통해 프로세스를 관리하여 결함이 없는 제품을 제조하고, 지속적인 개선 활동에 전 직원을 참여시키고, 적기에 제품을 납품하고, 고품질의 고객 서비스를 제공하여 고객을 지원하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

사우스코는 직원, 고객 및 이웃의 환경적 안전과 건강을 지키고 환경을 보호하기 위해 헌신하고 있습니다.

사우스코는 효과적인 환경 관리 시스템을 구축하여 회사의 전략적 비즈니스 목표를 지원하기 위해 헌신하고 있습니다.

다음의 원칙이 모든 Southco 비즈니스 활동에 적용됩니다.

  • 비즈니스 활동에 있어서 환경적 과제들이 현재 및 변화하는 비즈니스 전략의 필수 요소로서 관리되도록 관리된다.
  • Southco의 전 직원이 안전하고 환경적으로 책임있는 방식으로 자신의 직무를 수행할 수 있도록 하는 교육의 필요성을 인식한다.
  • 적용 가능한 정부의 요건 및 Southco 기준을 완전히 준수하기 위해 노력한다.
  • 오염을 방지하고 당사의 환경 관리 시스템을 지속적으로 개선하기 위해 헌신한다.
  • 환경적인 측면과 영향을 비즈니스 의사 결정 과정의 필수 요소로써 고려하는 목표와 대상을 수립한다.

다운로드 및 지원 에서 Southco의 환경 정책 및 인증서를.

Southco는 기존 경영 시스템에 환경 관리를 통합했습니다. 사우스코는 직원과 이웃, 고객 및 우리가 사는 세상을 위해 환경적인 측면과 영향을 관리해야 한고 확고히 믿고 있습니다.