E5 - 캠 래치

E5 - 캠 래치

이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

간단한 설계로 되어 있어 단일 구멍 및 단일 장착 너트로 간단히 설치할 수 있습니다

  • 다양한 헤드 스타일이 광범위한 액세스 관리 보안 제공
  • 회전식 캠 스타일의 사면형 작동이 닫힘 시 약 2 mm(0.08"")의 압축을 제공하는 한편, 다양한 오프셋 옵션이 다양한 그립 치수 충족
  • 밀어 닫힘형 캠 스타일이 프레임이나 키퍼에 접촉할 때 ""닫힘"" 위치에서 자유롭게 회전함, 캠이 키퍼에서 분리되고 나면 일체형 스프링이 캠을 결합된 위치로 다시 밀어 넣음
  • 체결/미체결 상태 표시기가 사용자에게 래치 상태에 대한 빠른 시각적 확인 제공
  • 디자이너 시리즈는 저측면 헤드 스타일 제공
  • 확장된 산업용 시리즈는 향상된 그립 허용 공차 및 방진을 위해 다양한 형태, 밀폐 및 스프링 장전형 몸체를 제공

사용가능한 옵션

  • 래치 작동과 관련하여 시계 방향 또는 시계 반대 방향 회전 중 선택 가능
  • 수동 조작식, 공구 조작식 또는 키사용 잠금 설계 등 다양한 옵션 제공
  • 단일 포인트 및 이중 포인트 래칭 구성용 밀어닫기형 제공
  • 대부분의 스타일이 다양한 금속, 검정색 및 맞춤 주문형 색상 마감으로 제공
  • 디자이너 시리즈 - 밀폐를 위한 O-링/밀폐 와셔(옵션) 제공
  • 산업용 시리즈는 다이 캐스트, 스테인레스 스틸 및 유리섬유 나일론 구조 포함
  • 셔터 스타일 드라이버 옵션은 실수로 열리는 것을 방지하고 안전하지 않은 비체결 상태를 시각적으로 표시
  • 마찰형 캠은 35 mm(1.38"") 또는 45 mm(1.77"") 길이로 제공 가능; 훅 캠은 다양한 프렝임 구성에 맞게 제공 가능

기술표준 및

  • O-링 및 밀폐 와셔(옵션)가 장착된 모델의 경우 NEMA 4 및 IP-66 애플리케이션 충족
  • 회전식 캠의 최대 정적 작업 하중 - 래치 스타일에 따라 다르며, 최대 670 N(150 lbs.)
  • 밀어 닫힘형 스타일의 최대 정적 작업 하중 - 330 N(74 lbf)

산업 적용 사례

'

  • 자동차, 승객 수송 및 트럭
  • 자동차-트럭
  • 컴퓨터
  • 건설 중기, 건설 중장비, 농기계
  • 전자 기구함체
  • 전시 및 광고판
  • 공조기
  • 산업용 기구함체
  • 산업용 기계
  • 잔디 구장 및 정원 설비 의
  • 의료
  • 사무용 가구
  • 레져 차량
  • 셀프서비스 및 자판기
  • 통신
  • 운송 - 트럭, 버스, 철도


8mm 육각 홈
7mm 삼각형
6 mm 사각
7mm 사각
5 mm 더블 비트
3mm 더블 비트
8mm 삼각형
9 mm 삼각

7 mm 삼각형
3 mm 더블 비트
5 mm 더블 비트