H3- EM - 전자식 스윙핸들

H3- EM - 전자식 스윙핸들

Southco의 H3-EM 전자 잠금 스윙 핸들은 데이터 센터 캐비넷 및 산업용 기구함체에 대해 효율적인 전자 액세스 보안을 제공합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • 산업 표준 판넬에설치적합
  • 표준 랙 모니터링과 보안 시스템의 간단한 통합
  • 잠금, 래치 상태, 모니터링과 알람 기능을 위한 통합형 센서
  • 저전력 소비를 위한 효율적인 기어 모터 디자인
  • 통합된수동식 잠금및 해제기능과 순간적 또는 지속적인전자식 잠금작동

사용가능한 옵션

  • 사용자 지정 로고 옵션
  • 다양한 키코드 선택 가능
  • 근접식 모듈을 이용한 대안용 시리얼 데이타 출력가능
  • 125 kHz Prox, HID 13.56 MHz iCLASS® 및 MIFARE® 카드를 사용하는 HID SE® 카드 리더에 사용 가능
  • 위간드 또는 RS-232 출력이 가능합니다
  • 통합된 생체 인식 리더를 사용 가능합니다. 자세한 내용은 당사에 문의해 주십시오

기술표준 및

  • 작동 전류 200 miliamp 미만
  • 작동 전압 9 - 24 VDC
  • 유리소 나일론으로 구성됨
  • 산업 표준 25 mm x 150 mm 판넬 준비

산업 적용 사례

  • 데이터센터
  • 기구용 함체
  • 셀프 서비스
  • 보관함
  • 의료 장비