Media Contacts

미국

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

전화번호: +1.610.459.4000

 

Europe, Middle East, & Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

전화번호: +44.1905.346.661

 

아시아 태평양 지역

Christine Choy
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

전화번호: +852.3127.1583

SOUTHCO와 연결 상태를 유지

Press Releases RSS Feed

좁은 공간을 위한 새로운 소형 압축 래치
좁은 공간을 위한 새로운 소형 압축 래치

더 작아진 크기와 뛰어난 강도를 자랑하는 E3 VISE ACTION® 소형 압축 래치는 내진동성이 강한 안정적인 래치 기능을 제공합니다.

작은 크기로 우수한 강도를 실현하는 새로운 마이크로 미니 로터리 래치
작은 크기로 우수한 강도를 실현하는 새로운 마이크로 미니 로터리 래치

더 작아진 크기의 R4-05 마이크로 미니 로터리 래치는 강도 또는 기능의 저하 없이 숨김형 래치 기능 및 더욱 강력해진 보안을 제공합니다.

HID 및 iClass 자격 증명을 지원하는 새로운 전자 스윙핸들
HID 및 iClass 자격 증명을 지원하는 새로운 전자 스윙핸들

통합 HID SE® RFID 리더가 있는 Southco의 H3-EM 전자 잠금 스윙핸들은 다양한 RFID 형식을 지원합니다.

하드웨어 손실을 방지하는 캡티브 패스너
하드웨어 손실을 방지하는 캡티브 패스너

DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 공구가 필요 없는 작동 방식과 일관성 있고 안정된 체결력으로 과도한 조임을 방지합니다.

셔터 캠 래치는 실수로 열리는 것을 방지하고 먼지를 차단
셔터 캠 래치는 실수로 열리는 것을 방지하고 먼지를 차단

E5 셔터 캠 래치는 진동이 심한 애플리케이션에서 캠이 회전하여 열리는 것을 방지함으로써 추가 보안을 제공하는 드롭 부싱 드라이버 기능을 갖추고 있습니다.

미니 패키지에서 정밀한 위치 힌지
미니 패키지에서 정밀한 위치 힌지

새로운 소형 ST 내장형 포지셔닝 힌지를 사용하면 얇은 저돌출 애플리케이션에서 쉽게 설치가 가능하고 보조 지지 부품이 필요하지 않습니다.

무거운 덮개를 가볍게 만들어주는 카운터밸런스 힌지
무거운 덮개를 가볍게 만들어주는 카운터밸런스 힌지

새로운 CA 카운터밸런스 힌지를 사용하면 무거운 덮개를 최소 작동 노력으로 들어 올릴 수 있으며 모든 위치에서 안전하게 유지시켜 줍니다.

고급 지능형 기능을 제공하는 마이크로프로세서 제어 전자식 잠금장치
고급 지능형 기능을 제공하는 마이크로프로세서 제어 전자식 잠금장치

새로운 R4-EM 9 시리즈 전자식 로터리 래치는 마이크로 프로세서 제어 작동으로 지능적인 전자식 잠금 기능이 가능한 차세대 전자식 래치입니다.

공구가 필요 없는 액세스를 제공하는 윙 노브 스타일 캡티브 스크류
공구가 필요 없는 액세스를 제공하는 윙 노브 스타일 캡티브 스크류

4C 윙 노브 캡티브 스크류는 표준 및 맞춤형 컬러 옵션으로 사용할 수 있는 오버 몰딩, 윙 스타일 헤드를 제공.

헤비 듀티 디스플레이 장착 솔루션
헤비 듀티 디스플레이 장착 솔루션

Southco는 더 크고 무거운 디스플레이를 지탱하도록 설계된 세 가지 새로운 모델로 AV 디스플레이 마운트 제품 종류를 확장했습니다.

<p>EN45545를충족하는견고하고조절가능한그립의압축래치</p>

EN45545를충족하는견고하고조절가능한그립의압축래치

E3 VISE ACTION® 압축 래치는 유럽 내화성 요구 사항을 충족하는 견고한 경량의 알루미늄 구조로  그립 조절 가능한 제품입니다.

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

<p>이중트리거작동기능이있는새로운로터리래치</p>

이중트리거작동기능이있는새로운로터리래치

소형 R4-10 로터리 래치에는 두 개의 독립된 액추에이터로 여러 작동 지점을 트리거할 수 있는 기능이 있습니다.

Corrosion Resistant Rotary Latch Minimizes Noise and Vibration
Corrosion Resistant Rotary Latch Minimizes Noise and Vibration

The R4-10 Rotary Latch minimizes any noise potential caused by metal-on-metal movement in harsh environments.

<p>탁월한 내식성과 밀폐 요구에 적합한 플라스틱 캠 래치</p>

탁월한 내식성과 밀폐 요구에 적합한 플라스틱 캠 래치

Southco의 최신 E5 캠 래치는 물과 먼지로부터 보호하는 NEMA 4 및 IP65 표준을 충족하는 완전 플라스틱 디자인으로 되어 있습니다.

<p>새로운스프링  장착형  숨김형풀핸들</p>

새로운스프링  장착형  숨김형풀핸들

스프링장착형 67 숨김형풀핸들은미적감각과스타일개선을위해트리거식핸들과금속구조로되어있습니다.

NEMA 4 및 IP65 표준에 적합한 새로운 실드 레버 래치
NEMA 4 및 IP65 표준에 적합한 새로운 실드 레버 래치

실링된 C2 레버 래치는 안전한 압축과 진동 저항을 제공하고 도어에 필요한 방수 및 방진 등급을 제공합니다.

New Rotary Latch Eliminates Noise and Vibration
New Rotary Latch Eliminates Noise and Vibration

The compact R4-10 Rotary Latch eliminates any noise potential caused by metal-on-metal movement.