좌동 RSS Feed

E3 - <em>VISE ACTION</em>® 압축형 래치
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치

더 작아진 크기와 뛰어난 강도를 자랑하는 사우스코 E3 라인의 최신 제품은 내진동성이 강한 안정적인 래치 기능을 제공합니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

더 작아진 크기의 R4-05 마이크로 미니 로터리 래치는 강도 또는 기능의 저하 없이 숨김형 래치 기능 및 더욱 강력해진 보안을 제공합니다.

H3- EM - 전자식 스윙핸들
H3- EM - 전자식 스윙핸들

통합 HID SE® RFID 리더가 있는 Southco의 H3-EM 전자 잠금 스윙핸들은 다양한 RFID 형식을 지원

D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너
D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

E5 - 캠 래치
E5 - 캠 래치

최근 Southco의 E5 제품군에 추가되어 진동이 심한 애플리케이션에서 실수로 열리는 것을 방지하고 먼지가 모이는 것을 최소화하는 드롭 부싱 기능을 갖추고 있습니다.

ST - 일정 토크 내장형 힌지
ST - 일정 토크 내장형 힌지

ST 내장형 포지셔닝 힌지는 증가된 토크를 요구하는 더 작은 도어와 패널에 정밀하고 안정적인 포지셔닝을 제공합니다.

CA – 카운터밸런스 힌지
CA – 카운터밸런스 힌지

CA 카운터밸런스 힌지를 사용하면 무거운 덮개를 최소 작동 노력으로 들어 올릴 수 있으며 모든 위치에서 안전하게 유지시켜 줍니다.

R4-EM – 9 시리즈 전자식 로터리 래치
R4-EM – 9 시리즈 전자식 로터리 래치

R4-EM 9 시리즈는 도어와 잠금장치 상태 감지를 비롯한 지능적인 마이크로프로세서 제어 기능을 갖추고 있으며 통합 커넥터, 확장된 하우징 및 스냅온 수동 오버라이드 브래킷과 같은 확장된 기계적 기능을 제공합니다.

47/4C - 캡티브 스크류
47/4C - 캡티브 스크류

Southco의 최신 캡티브 스크류는 액세스 지점을 지정하기 위한 오버 몰딩, 윙 스타일 헤드 및 컬러 옵션을 제공.

AV – 듀얼 확장 암(D 시리즈)
AV – 듀얼 확장 암(D 시리즈)

Southco’s AV-D40 Series includes a heavy duty Tilt and Swivel Mount (K Series), a Tilt, Swivel and Single Swing Arm (A Series), and a Dual Extension Arm (D Series).

E3 - <em>VISE ACTION</em>® 압축형 래치
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치

Southco의 E3 제품군에 최근 추가되었으며 경량의 견고한 알루미늄 하우징 및 조절 가능한 그립 스타일이며  EN45545과 EN61373에 따라 테스트되었습니다.

H3- EM - 전자식 스윙핸들
H3- EM - 전자식 스윙핸들

사우스코 전자 잠금 스윙핸들은 MIFARE® reader, HID 125 kHz Prox reader 및 HID 13.56 MHz iCLASS® 인식기능을 지원하는 카드 리더를 제공 가능합니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

Southco의 R4 시리즈에 최근 추가되어 소형으로 설계되었고 여러 작동 지점을 갖고 있습니다.

56 - 스프링-로디드 플런저
56 - 스프링-로디드 플런저

Southco's 56 Series is now available with a 4C Prism Knob, enabling quick-access fastening with color options to designate access points.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

The newest addition to Southco’s R4 Series prevents false latching and eliminates noise and vibration in harsh operating environments.

E5 - 캠 래치
E5 - 캠 래치

완전 플라스틱의 E5는 물과 먼지로부터 보호하는 NEMA 4 및 IP65 표준을 충족하며 높은 내식성이 요구되는 환경과 비전도성 래칭에 이상적입니다.

C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지
C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지

새로운 스타일의 C6 경첩은 미적 매력과 향상된 부식 방지 및 제품수명을 제공합니다.

67 - 컨실드 풀
67 - 컨실드 풀

Southco의 67 숨김형풀시리즈에최근추가된제품으로더높은강도와개선된산업디자인을위하여스프링장착형, 푸시버튼조작및금속구조를제공합니다.

C2 - 레버 래치
C2 - 레버 래치

새롭게 Southco의 C2 라인에 추가되어 물과 먼지로부터 밀봉되며NEMA 4 및 IP65표준에 적합합니다.

R4 - 로터리 래치
R4 - 로터리 래치

The newest addition to Southco’s R4 Series prevents false latching and eliminates noise and vibration.

AC - 엑츄에이터
AC - 엑츄에이터

The AC-50 Squeeze Handle Actuator features ergonomic squeeze actuation and a curved profile specifically designed for easy mounting to tubular construction.