R4-EM – 9 시리즈 전자식 로터리 래치

R4-EM – 9 시리즈 전자식 로터리 래치

사우스코의 R4-EM 9 시리즈는 마이크로 프로세서 제어로 높은 지능형 전자식 엑세스를 제공하는 차세대 전자식 잠금장치입니다. 내장된 마이크로프로세서는 완벽한 보안 모니터링을 위해 통합된 도어 및 잠금장치 상태 감지를 통해 확장된 지능형 기능이 가능합니다. 경량의 확장된 하우징은 향상된 탬퍼링 방지 기능을 제공하면서 통합 커넥터 및 스냅온 수동 오버라이드 브래킷은 설치를 간소화합니다. 또한 9 시리즈는 의도하지 않은 도어 릴리스를 방지하기 위한 옵션 열기/닫기 디텐트를 제공합니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

R4-EM 9 시리즈는 확장된 프로그래밍 기능과 완벽한 맞춤형 래치 기능이 가능한 지능형 내장 마이로프로세서를 갖추고 있습니다.

  • 경량의 확장된 하우징으로 보안 및 탬퍼링 방지 기능 추가
  • 실제 도어 열림/닫힘 상태를 감지하는 통합 마그네틱 리드 스위치 스트라이커 센서
  • 아연 주조 또는 스테인리스 스틸의 스트라이커 볼트안에 자석이 내장 되어있어 리드 스위치를 작동
  • 두 볼트 장착으로 간단하고 융통성 있는 설치
  • 실제 잠금/열림 상태를 감지하는 통합된 잠금 트리거 센서
  • 기존 제어 시스템 수용
  • 통합 커넥터 및 스냅온 수동 오버라이드 브래킷이 설치를 간소화

사용가능한 옵션

  • 다양한 애플리케이션 보안 요구 사항에 적합한 킥아웃 및 풀 오픈 스타일
  • 도구를 사용하지 않는 스냅온 기계적 오버라이드 브래킷은 Southco AC 케이블과 호환

기술표준 및

  • 최대 800 N의 무거운 기계 하중에서도 작동

산업 적용 사례