ST - 일정 토크 내장형 힌지

ST - 일정 토크 내장형 힌지

콤팩트형 ST 시리즈 힌지는 모든 방향에서 물체의 위치를 쉽게 설정하고 안정적으로 유지합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

전금속 ST 시리즈 힌지는 콤팩트형 패키지 안에 견고하고 사용 수명이 긴 높은 토크 성능을 제공합니다

  • 신뢰성을 보장하는 위치설정 토크로 기계적 보조 지지 수단 불필요
  • 콤팩트형 패키지를 사용할 경우, 아주 작은 애플리케이션에서도 보다 만족스런 미관 설계를 위해 저측면 제품 하우징 안에 힌지를 직접 몰딩하거나 볼트로 체결 가능
  • 일정 토크 설계는 일반 온도 변동에 영향을 받지 않으며 유지보수 또는 조정 없이도 일관된 성능 유지

사용가능한 옵션

  • 다양한 크기와 토크 값이 설계요건 보완
  • 대칭 또는 비대칭 토크를 지정하여 양방향에서 제어 가능
  • 맞춤 주문 옵션의 경우 사우스코에 문의

기술표준 및

  • 최소 사이클 성능: 정적 토크 사양의 20,000 사이클 ±20%
  • 작동 온도 범위: -20°C ~ 65°C(-4°F ~ 150°F)

산업 적용 사례

  • 자동차
  • 버스
  • 케이스류
  • 의료
  • 셀프서비스