Contatos para meios de comunicação

Américas

Rachel Pilgren
Especialista Marcom

Telefone: +1 (610) 459-4000

 

Europa, Oriente Médio e África

Ulrike Sturman
Comunicações com o Mercado
Gerente, Europa

Telefone: +44 (1905) 346-661

 

Ásia-Pacífico

Christine Choy
Gerente de Comunicações com o Mercado para a Região Ásia-Pacífico

Telefone: +86 (852) 3127-1583

Conecte-se com a Southco

Press Releases RSS Feed

Novos fechos de compressão com perfil compacto, para aplicações com limitação de espaço
Novos fechos de compressão com perfil compacto, para aplicações com limitação de espaço

Os novos Fechos de Compressão VISE ACTION® E3 combinam uma construção robusta com perfil reduzido, proporcionando uma solução de travamento compacta, segura e resistente à vibração.

Nova trava rotativa em tamanho micro oferece força e resistência em um pacote compacto
Nova trava rotativa em tamanho micro oferece força e resistência em um pacote compacto

Com tamanho reduzido, a Micro Trava Rotativa R4-05 proporciona travamento oculto e maior segurança, sem comprometer o desempenho ou funcionalidade.

Novo fecho eletrônico com maçaneta embutida suporta credenciais de cartões HID e iClass
Novo fecho eletrônico com maçaneta embutida suporta credenciais de cartões HID e iClass

O Fecho Eletrônico com Maçaneta Embutida H3-EM com Leitor RFID HID SE® Integrado da Southco suporta cartões RFID de diversos formatos.

Fixadores imperdíveis evitam a perda de acessórios de fixação
Fixadores imperdíveis evitam a perda de acessórios de fixação

Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line combinam o acionamento sem ferramentas e forças de aperto constantes, evitando danos provocados por aperto em excesso.

Fecho lingueta com guarda pó e trava de segurança evita aberturas acidentais e mantém a sujeira do lado de fora
Fecho lingueta com guarda pó e trava de segurança evita aberturas acidentais e mantém a sujeira do lado de fora

O Fecho Lingueta com Guarda Pó e Trava de Segurança E5 da Southco apresenta um componente de segurança incorporado que evita que o fecho abra acidentalmente em aplicações sujeitas a altos níveis de vibração.

Posicionamento preciso em um pacote compacto
Posicionamento preciso em um pacote compacto

A nova Dobradiça de Embutir com Tecnologia de Posicionamento ST em tamanho miniatura facilita a instalação em aplicações com painéis finos e elimina o uso de componentes de sustentação secundários.

Nova dobradiça com torque constante facilita a abertura de painéis pesados
Nova dobradiça com torque constante facilita a abertura de painéis pesados

A nova Dobradiça com Torque Constante CA da Southco permite que tampos e painéis pesados sejam levantados com mínimo esforço, além de manter os mesmos firmes na posição desejada.

Microprocessor Controlled Electronic Lock Delivers Advanced Intelligence
Microprocessor Controlled Electronic Lock Delivers Advanced Intelligence

New R4-EM 9 Series Electronic Rotary Latch delivers next generation electronic latching through microprocessor controlled actuation to provide highly intelligent electronic access.

Wing Knob-Style Captive Screw Offers Tool-Free Access
Wing Knob-Style Captive Screw Offers Tool-Free Access

The 4C Wing Knob Captive Screw features an over-molded, wing-style head available in an array of standard and custom color options.

Soluções de última geração em suportes de monitores
Soluções de última geração em suportes de monitores

A Southco expandiu a sua linha de Suportes de Monitores AV com o lançamento de três modelos novos, que oferecem funcionalidades adicionais e maior flexibilidade de design.

Robust Adjustable Grip Compression Latch Meets EN45545
Robust Adjustable Grip Compression Latch Meets EN45545

The E3 VISE ACTION® Compression Latch is available in an adjustable grip style with robust, lightweight aluminum construction that meets European fire resistance requirements.

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

New Rotary Latch Features Dual Trigger Actuation
New Rotary Latch Features Dual Trigger Actuation

The compact R4-10 Rotary Latch features multiple actuation points can be triggered by two independent actuators.

Corrosion Resistant Rotary Latch Minimizes Noise and Vibration
Corrosion Resistant Rotary Latch Minimizes Noise and Vibration

The R4-10 Rotary Latch minimizes any noise potential caused by metal-on-metal movement in harsh environments.

Plastic Cam Latch Resists Corrosion and Meets Sealing Requirements
Plastic Cam Latch Resists Corrosion and Meets Sealing Requirements

Southco’s newest E5 Cam Latch features an all plastic design that meets NEMA 4 and IP65 standards for water and dust protection.

New Spring Loaded Concealed Pull Handle
New Spring Loaded Concealed Pull Handle

The spring loaded 67 Concealed Pull features a triggered handle and all-metal construction for improved aesthetics and styling.

New Sealed Lever Latch Rated to NEMA 4 and IP65
New Sealed Lever Latch Rated to NEMA 4 and IP65

The sealed C2 Lever Latch delivers secure compression and vibration resistance, and meets door ingress protection requirements.

Nova trava rotativa elimina ruídos e vibração
Nova trava rotativa elimina ruídos e vibração

A Trava Rotativa R4-10, de tamanho compacto, elimina qualquer ruído potencialmente provocado pela fricção de metal com metal.