Sistemas de Fechos Rotativos

Encontre rápido

823 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Tipo de rosca ou furo

Opção de travamento

Estágio

Método de instalação

furo de instalação

Instalação

Segredos

Acionamento por cabo

Acionamento

Operação

Modelo de acionador

Terminal na extremidade do fecho

Tipo de acionador

Comprimento do cabo

Série de diferentes tamanhos

Modelo

Opções de conector

Modelo com retravamento automático

microswitch

Material do corpo

Acabamento do corpo

Mola

Material do Puxador

Acionadores adequados

Acabamento do Puxador

Tipo

Gatilho tipo Mola

Modelo de acionamento