Novos Produtos RSS Feed

<p>CB – Sistemas de Elevação com Contrabalanço LIFT-A-SYST®</p>

CB – Sistemas de Elevação com Contrabalanço LIFT-A-SYST®

Os sistemas Lift-A-Syst® controlam o peso de tampos e painéis basculantes pesados, permitindo que estes sejam levantados e posicionados com facilidade e segurança.

E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

A nova adição à linha de Fechos de Compressão E3 da Southco combina uma construção robusta com perfil reduzido, proporcionando uma solução de travamento compacta, segura e resistente à vibração.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

Com tamanho reduzido, a Micro Trava Rotativa R4-05 proporciona travamento oculto e maior segurança, sem comprometer o desempenho ou funcionalidade.

H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida
H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida

O Fecho Eletrônico com Maçaneta Embutida H3-EM com Leitor RFID HID SE® Integrado da Southco suporta cartões RFID de diversos formatos.

D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line
D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

E5 - Fechos Lingueta
E5 - Fechos Lingueta

A nova adição à linha de Fechos Lingueta E5 da Southco apresenta um guarda pó e um componente de segurança incorporados que evitam a entrada de poeira e aberturas acidentais em aplicações sujeitas a altos níveis de vibração.

ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas
ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas

A Dobradiça de Embutir com Tecnologia de Posicionamento ST permite o posicionamento preciso e seguro de portas e painéis de pequeno porte que exigem um torque mais potente.

CA - Dobradiças de Sustentação
CA - Dobradiças de Sustentação

A Dobradiça com Torque Constante CA permite que tampos e painéis pesados sejam levantados com mínimo esforço, além de manter os mesmos firmes na posição desejada.

R4-EM Série 9 - Fechos Rotativos Eletrônicos
R4-EM Série 9 - Fechos Rotativos Eletrônicos

O R4-EM série 9 possui um micro controlador inteligente com sensores que detectam o estado da porta e fecho, e contam com  funcionalidades mecânicas adicionais, como conector integrado, corpo estendido e suporte de encaixe para acionamento mecânico reserva.

47/4C - Parafusos Imperdíveis
47/4C - Parafusos Imperdíveis

Os novos parafusos prisioneiros da Southco contam com uma manopla sobre injetada em formato de borboleta, com opções de cores para identificação dos pontos de acesso.

AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)

A linha de braços AV-D40 da Southco contam com suportes resistentes com giro e inclinação (Série K), uma versão de suporte com giro, inclinação e braço giratório simples (Série A) e uma versão com  braços duplos (Série D).

E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

A nova adição a linha E3 da Southco conta com peso reduzido, corpo em alumínio robusto e altura ajustável e são testados de acordo com EN45545 e EN61373.

H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida
H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida

Os fechos eletrônicos com maçaneta embutida da Southco, agora possuem um leitor MIFARE® integrado, leitor de proximidade HID 125 KHz e leitor iCLASS® HID 13.56 MHz (somente leitura).

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A nova adição a linha R4 da Southco oferece um design compacto e pontos múltiplos de acionamento.

56 - Pinos de Fixação com Mola
56 - Pinos de Fixação com Mola

Os novos 56 - Mini proporcionam acesso rápido e travamento em espaços apertados e com opções de cores para identificar pontos de acesso.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A mais nova adição a linha R4 da Southco previne falso fechamento e elimina ruído e vibração em ambientes agressivos de operação.

E5 - Fechos Lingueta
E5 - Fechos Lingueta

O E5 em plástico atende aos padrões NEMA 4 e IP65 de proteção à água e poeira, e é ideal para ambientes altamente corrosivos e fechamento não condutivo.

C6 / G6 - Dobradiças com Clique
C6 / G6 - Dobradiças com Clique

A dobradiça reestilizada C6 oferece apelo estético, e aumento na resistência à corrosão e ciclo de vida.

67 - Puxadores Ocultos
67 - Puxadores Ocultos

A nova adição a linha 67 de puxadores embutidos oferece um botão com mola para operação e completamente construído em metal para maior resistência e design industrial melhorado.

C2 - Fechos de Alavanca
C2 - Fechos de Alavanca

A nova adição a linha 62 da Southco é vedada contra água e poeira, e atende a NEMA 4 e IP64.

R4 - Travas Rotativas
R4 - Travas Rotativas

A mais recente adição à série de produtos R4 da Southco evita o falso engate e elimina ruídos e vibração.

AC - Acionadores
AC - Acionadores

O acionador de aperto AC-50 oferece acionamento ergonômico e um formato curvado projetado para instalação fácil em construções tubulares.