媒体联系

美洲

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000

 

欧洲,中东和非洲

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661

 

亚太区

Christine Choy
Marketing Communications Manager, Asia Pacific

Phone: +852.3127.1583

保持联系

新闻稿 RSS Feed

新压缩式紧凑型门锁适用于有空间限制的应用
新压缩式紧凑型门锁适用于有空间限制的应用

索斯科的新式 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁,结合了高强度与小体积的特点,实现安全及抗震的锁定。

新式微型转动门锁,体积细小具高强度
新式微型转动门锁,体积细小具高强度

凭借其缩小的尺寸,R4-05 微型转动门锁可实现隐蔽锁定同时增强安全性,而不会影响强度或功能。

新款摆动式手柄电子锁支持HID和iClass凭证
新款摆动式手柄电子锁支持HID和iClass凭证

索斯科的H3-EM摆动式手柄电子锁内置HID SE®RFID读卡器支持多种RFID技术。

栓式螺钉紧固件可防止零件丢失
栓式螺钉紧固件可防止零件丢失

DZUS® D9 Tech Line ¼转快锁式紧固件结合了免工具操作与持久和可靠的夹紧力,可防止过度紧固。

闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘
闭合型转舌式门锁可防止门锁意外打开及防尘

E5转舌式门锁配有一个衬圈驱动装置,可防止锁舌在剧烈震荡的环境下转动打开及提供额外的安全保障。

铰链于微型设计中实现精确定位
铰链于微型设计中实现精确定位

新款微型ST嵌入式定位铰链,易于在薄门板上进行安装,无需使用辅助支撑组件。

平衡铰链轻松抬起沉重的盖面
平衡铰链轻松抬起沉重的盖面

索斯科的新式 CA 平衡铰链,可以极小的作用力可将沉重的盖面抬起,并将其持续稳固地固定于任何位置。

微处理器控制的电子锁实现智能控制
微处理器控制的电子锁实现智能控制

新型 R4-EM 9 系列电子转动门锁通过微处理器控制的驱动机制,提供更智能的新一代电子门锁。

翼形手柄栓式螺钉,无需工具即可开启
翼形手柄栓式螺钉,无需工具即可开启

4C翼形手柄栓式螺钉的特点是头部为包胶翼形螺钉帽,可设计为一系列标准颜色,同时亦可由客户指定颜色。

重型屏幕安装解决方案
重型屏幕安装解决方案

索斯科新推出三款用于支持更大更重屏幕的支臂产品,扩充了其 AV 屏幕支臂系列。

<p>配备强力可调节间距的压缩式门锁符合 EN45545标准</p>

配备强力可调节间距的压缩式门锁符合 EN45545标准

这款E3 VISE ACTION® 压缩式门锁,可调节间距,具有牢固和轻质铝结构的特点,可满足欧洲防火的要求。

Southco acquires CounterBalance Corporation
Southco acquires CounterBalance Corporation

Southco, Inc. has today announced its acquisition of CounterBalance Corporation.

<p>具有双触发器驱动功能的转动式门锁</p>

具有双触发器驱动功能的转动式门锁

紧凑型 R4-10 转动式门锁带有多点驱动功能,可由两个独立驱动器触发。

抗腐蚀性的转动式门锁同时可有效消除噪音和震动
抗腐蚀性的转动式门锁同时可有效消除噪音和震动

R4-10 转动式门锁在恶劣环境下使用仍可消除金属与金属间移动时可能产生的噪音。

<p>所有塑料转舌式门锁均能抵抗腐蚀且符合密封要求</p>

所有塑料转舌式门锁均能抵抗腐蚀且符合密封要求

索斯科最新的 E5 转舌式门锁采用全塑料设计,符合NEMA 4 和 IP65 关于防水防尘的标准。

最新弹簧型隐藏式拉手
最新弹簧型隐藏式拉手

弹簧型 67 隐藏式拉手采用触动式手柄及全金属结构,具有更美观和时尚的外形。

<strong>新款密封杠杆门锁达到 NEMA 4 和 IP65 标准</strong>
新款密封杠杆门锁达到 NEMA 4 和 IP65 标准

C2 密封杠杆门锁提供高强的抗压和抗震动性能,满足入口保护要求。

新的旋转闭锁消除了噪音和振动
新的旋转闭锁消除了噪音和振动

紧凑的 R4-10 转动式门锁消除了金属对金属移动时可能产生的任何噪音。