最新产品 RSS Feed

<p>E3 - <em>VISE ACTION</em>®压缩式门锁</p>

E3 - VISE ACTION®压缩式门锁

索斯科 E3 家族的最新成员,结合了高强度与小体积的特点,实现安全及抗震的锁定。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

縮小的尺寸的R4-05 微型转动门转锁实现隐蔽锁定同时增强安全性,而不影响强度或功能。

<p>H3-EM 摆动式手柄电子锁</p>

H3-EM 摆动式手柄电子锁

索斯科的H3-EM HID SE® RFID读卡器兼容摆动式手柄电子锁支持多种远程监控(RFID)模式。

D9 – DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件
D9 – DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件

The new DZUS® D9 Tech Line Quarter-Turn Fastener provides consistent, reliable clamping force to prevent over tightening.

<p>E5 - 转舌式门锁</p>

E5 - 转舌式门锁

索斯科 E5 系列产品的最新成员,可防止锁舌在剧烈震荡的环境中意外打开及防止灰尘积聚。

ST – 恒定扭矩嵌入式铰链
ST – 恒定扭矩嵌入式铰链

ST嵌入式定位铰链适合需要较大扭矩的小型门板,具备精准可靠的定位能力。

CA – 平衡铰链
CA – 平衡铰链

CA 平衡铰链,以极小的作用力,将沉重的盖面抬起,并将其持续稳固地固定于任何位置。

R4-EM – 9 系列电子转动门锁
R4-EM – 9 系列电子转动门锁

R4-EM 9 系列采用智能的微处理器控制,配备门板和锁具状态感应和扩展的机械功能,例如结合连接器、扩展锁套和卡扣式手动解锁支架。

47/4C-拴式螺钉
47/4C-拴式螺钉

索斯科最新栓式螺钉的特点是头部为包胶翼形螺钉帽,具有多种颜色选择,可标示不同的开启点。

AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列)
AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列)

索斯科的 AV-D40 系列包含一款重型倾斜和旋转支臂 (K 系列), 一款倾斜、 旋转和单摆定位支臂 (A 系列), 以及一款双向延伸定位支臂 (D 系列)。

<p>E3 - <em>VISE ACTION</em>®压缩式门锁</p>

E3 - VISE ACTION®压缩式门锁

索斯科 E3 最新产品具有轻质和牢固的铝结构,配有可调节间距,并且经测试符合 EN45545和EN61373标准。

<p>H3-EM 摆动式手柄电子锁</p>

H3-EM 摆动式手柄电子锁

索斯科摆动式手柄电子锁可提供内置MIFARE®、HID 125 kHz或HID 13.56 MHz iCLASS® 读卡器选择(只供读取).

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

索斯科 R4系列最新产品,设计紧凑并具有多点驱动的特点。

56 - 弹簧柱塞
56 - 弹簧柱塞

索斯科的56系列现在可以配备4C 彩色把手,确保通过颜色区别来快速进入指定的开关点。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

索斯科的 新R4 系列在恶劣环境下可防止虚锁现象, 同时消除噪音和震动。

<p>E5 - 转舌式门锁</p>

E5 - 转舌式门锁

全塑料型 E5符合NEMA 4 和 IP65 关于防水防尘的标准,最适合用于高腐蚀性的环境,并具备非导电锁闭性能。

C6 / G6 - 止动铰链
C6 / G6 - 止动铰链

新款C6 铰链外形美观宜人,具有更强的抗腐蚀性和更长的使用寿命。

67-隐藏式拉手
67-隐藏式拉手

这款索斯科67 隐藏式拉手系列的最新产品提供弹簧式按钮操作,采用全金属结构,具有更高强度和更美观的工业设计。

C2-杠杆门锁
C2-杠杆门锁

索斯科最新的C2 系列产品防水防尘,达到 NEMA 4 和 IP65 标准。

R4 - 旋转式门锁
R4 - 旋转式门锁

索斯科的 R4 系列增加了新特性, 可防止虚锁现象, 以及消除噪音和震动。

AC - 单点驱动装置
AC - 单点驱动装置

AC-50 挤压式手柄驱动装置具有符合人体工程学的挤压驱动功能,曲线外形特别为便于安装至筒体结构而设计。