A3 Einrast-Schnappverschlüsse

A3 Einrast-Schnappverschlüsse

Alle diese wirtschaftlichen Schieberverschlüsse aus geformtem Kunststoff sind bequem in der Montage und Bedienung. Unterschiedlich in Größe und Griffausführung bieten sie die Anpassung an individuelle Anwendungen. Alle rasten beim Einbau in einem einzelnen, rechteckigen Montageloch ein und werden alle in einer einfachen Gleitfunktion geöffnet.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ausführung und Größe des Schieberverschlußes auswählen gemäß Ihren Anwendungsmaßen; eingeformte Zuggriffe dienen dazu, die geeignete Blechstärke zu halten.

  • Schiebe-Schnappverschluss, öffnet durch Schieben des Verschlusses
  • Korrosionsbeständige Werkstoffe einschließlich der Federn, die den Verschluß geschlossen halten
  • Die Dicke der Blechplatte und die gesamte Haltebereichstoleranz bestimmen Ausführung und Größe des Schieberverschlußes.
  • Verschlüsse mit einem Gehäuse, welches den Einsatz eines Zylinderschlosses bietet, können mit oder ohne Schließzylinder geliefert werden

Erhältliche Ausführungen

  • Große Ausführung (Serie 99) des Schieberverschlußes für bündige Montage: erhältlich mit tieferer Griffmulde zur besseren Fingerbetätigung.
  • Verschlüsse mit Southco Standard-Zylinderschloß bieten bis zu 50 unterschiedliche Schlüsselcodierungen

Standards und Spezifikationen

  • Entflammbarkeit nach UL94-HB oder UL94-V0
  • Max. Betriebslast variiert mit Produktausführung und Größe, von 25 N (5 lbs.) bis 220 N (50 lbs.).

Industrieanwendungen

  • Automobilbau / PkW/LkW
  • Geräte/Einrichtungen
  • Computer
  • Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
  • Elektronikschränke
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Medizintechnik
  • Netzwerke
  • Telekommunikation