AV – Vertikal frei beweglicher Doppelarm (W-Serie)

AV – Vertikal frei beweglicher Doppelarm (W-Serie)

Southco's Display-Träger mit vertikal frei beweglichem Doppelarm (W-Serie) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die höhenverstellbaren Display-Träger der W-Serie halten Berührungskräften, Vibration und starker Belastung stand und ermöglichen eine einfache Positionierung mit einer Hand.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die W-Serie verfügt über einen höhenverstellbaren Doppelarm, der die Länge und den Bewegungsbereich erweitert. 

  • Anpassung an die Körpergröße des Benutzers durch freie Beweglichkeit in vertikaler Richtung
  • Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
  • Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 10 kg 

Erhältliche Ausführungen

  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
  • Verriegelungsoptionen mit Lösen durch Drucktaste

Standards und Spezifikationen

  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 10 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C

Industrieanwendungen

  • Einrichtungsgegenstände
  • Industriemaschinen
  • Ausstattung für die Medizintechnik
  • Selbstbedienungsautomaten
  • Schilder, Exponate, Anzeigen