CB – Scharniere mit Torsionsfeder

CB – Scharniere mit Torsionsfeder

Das CB Scharnier mit Torsionsfeder kompensiert das Gewicht von schweren Platten und Klappen und bietet so eine zuverlässige Positioniersteuerung für zahlreiche Einsatzbereiche. CB Scharniere mit Torsionsfeder gleichen die abwärts gerichtete Schwerkraft aus und ermöglichen eine präzise Steuerung beim Öffnen und Schließen von schweren Platten, sodass die Platten mühelos angehoben und gesenkt werden können.

Product Marketing
18 Produkte
Produkte Attribute
  MontageartMax Lift AssistanceWerkstoffOberflächeFarbeMontagebohrung

Schnelle informationen

Left 10,200 nm (90,28 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Left 15,500 nm (137,19 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Left 19,800 nm (175,24 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Left 24,900 nm (220,38 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Right 10,200 nm (90,28 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Right 15,500 nm (137,19 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Right 19,800 nm (175,24 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Right 24,900 nm (220,38 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Left 29,400 nm (260,21 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnelle informationen

Left 34,500 nm (305,35 in-lbf) Aluminum Anodized Black Aluminum Schwarz M6 Gewinde

Schnellsuche

18 Produkte

Montageart