CB – LIFT-A-SYST® Gegengewichtsystem

CB – LIFT-A-SYST® Gegengewichtsystem

Die CB - LIFT-A-SYST®-Serie kombiniert unterstützte Hebekraft und Lagestabilität im gesamten Bewegungsbereich beim Öffnen und Schließen von schweren Türen und Platten und ermöglicht so eine sichere und zuverlässige Bedienung der Ausrüstung. Die Lift-A-SYST®-Serie wurde speziell zur Kontrolle des exakten Gewichtes schwerer hochklappbarer Arbeitsplatten und Abdeckungen entwickelt, sodass diese mühelos angehoben und positioniert werden können.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mit der LIFT-A-SYST®-Serie können schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden.

  • Macht zusätzliche unterstützende Komponenten überflüssig
  • Lange Betriebsdauer mit bis zu 100.000 wiederholbaren Betriebszyklen
  • Einfache Montage und die einteilige Konstruktion erleichtern die Installation
  • Bewahrt eine konsistente Leistung ohne Wartung oder Neujustierung

Erhältliche Ausführungen

  • Leichte und hochbelastbare Modelle stehen zur Verfügung, um die einfache Bedienbarkeit für ein großes Spektrum an Klappengrößen/-gewichten zu gewährleisten.
  • Optional mit integriertem Scharnierpunkt erhältlich (30er-Serie)

Industrieanwendungen

  • Hochbau/ Architektur
  • Lebensmittelindustrie
  • Einrichtungsgegenstände
  • Selbstbedienungsautomaten
  • Schilder, Exponate, Anzeigen