E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion

E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion

Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die E6 / ST -Produktklasse benötigt keine sekundären Vorrichtungen, um die mit Scharnieren angebrachten Komponenten in Position zu halten.

  • Werden in unserer Fertigungsstätte voreingestellt und benötigen zu keinem Zeitpunkt eine nachträgliche Justierung
  • Nulldrift und Spielfreiheit auch bei Vibration oder dynamischer Belastung
  • Robuste Bauweise für die Innen- und Außenanwendung
  • Verschiedene Größen und Drehmomentstärken für unterschiedliche Lastanforderungen
  • Einfache Integration und Installation ohne Zusatzkosten

Erhältliche Ausführungen

  • In vielen Ausführungen erhältlich. so z. B. mit einer abriebfesten Oberfläche aus satiniertem Chrom
  • Montageoptionen: Durchgangsbohrung und Rückseiten-/verdeckte Montage
  • Verschiedene Farben und Oberflächenvergütungen, um sich spezifischen Anwendungsdesigns anzupassen
  • Mit asymmetrischer Friktion, um Hebevorgänge zu erleichtern
  • Wenden Sie sich an Southco, um weitere Optionen für Drehmomente, Farben und Oberflächenvergütungen zu erfragen
  • Erhältlich in Bauweisen aus Kunststoff, Aluminium oder Zinkdruckguss

Standards und Spezifikationen

  • Die beständigen Scharniere sind eingestuft für 20.000 Zyklen für eine Toleranz von ±20% des angegebenen Drehmoments
  • Der Scharnierwiderstand reicht bis zu 10.7N.m (95 in-lbf)

Industrieanwendungen

  • Luftfahrt
  • Automobilbranche
  • Baumaschinen und Baufahrzeuge, Landfahrzeuge
  • Elektronik- und IT-Schränke
  • Lebensmitteltechnik
  • Einrichtungsgegenstände
  • Kälte- und Klimabau – Heizung, Belüftung, Klimaanlage
  • Industriemaschinen
  • Schiffbau
  • Ausstattung für die Medizintechnik
  • Telekommunikation/Netzwerke – Switches, Router
  • Bahnindustrie
  • Schilder, Exponate, Anzeigen
  • Selbstbedienungs-Verkaufspunkte