M1 Flush Pull Schnappverschlüsse

M1 Flush Pull Schnappverschlüsse

Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Einfacher Einbau von vorn durch Einloch-Montagebohrung und Befestigung von hinten mittels Winkel und Montageteilen. Bündige Einbaulage in der Platte nach der Installation, mit minimaler Auskragung in den Innenraum des Schranks/Gehäuses.

  • Der leicht angewinkelte Riegel rastet sicher im Schließwinkel innerhalb der Toleranzgrenzen ein.
  • Der vorgespannte Griff hilft gegen Klappern.
  • Mit Zuggriff für Betätigung von der Innenseite, verriegelt oder unverriegelt.
  • Erhältlich in Polykarbonat und rostfreiem Stahl; die korrosionsbeständigen Materialien ermöglichen Langlebigkeit.
  • Erhältlich in zwei Größen zur Anpassung an größere/dickere Platten.

Erhältliche Ausführungen

  • Polykarbonat-Verschlüsse (PC/PBT) erhältlich in schwarz, weiß oder beige.
  • Erhältlich verschließbar mittels Schlüssel/Werkzeug und unverschließbar.
  • Basismodell mit Schlüsselverriegelung als Sicherheitsoption für Zugangsbeschränkung , mit Polykarbonat- und rostfreien Ausführungen.
  • 3-Wafer-Zylinderschloß auch erhältlich in mittlerer Größe aus rostfreiem Stahl, als zusätzlliche Sicherheitsausrüstung
  • Ökonomischer "Flush Simplicity" Schnappverschluß, sehr flache Ausführung mit bündigem Verschlußgriff und einfacher Falle.

Standards und Spezifikationen

  • Max. Betriebslast bei Flush Simplicity-Verschluß (einfach und bündig): 135 N (30 lbs.)
  • Max. Betriebslast bei Polykarbonat-Verschluß in mittlerer Ausführung: 270 N (60 lbs.)
  • Max. Betriebslast bei Verschluß in mittleren Ausführungen aus rostfreiem Stahl: 835 N (187 lbs.)
  • Max. Betriebslast bei Verschluß in großen Ausführungen aus rostfreiem Stahl: 1165 N (282 lbs.)

Industrieanwendungen

  • Luft- und Raumfahrt
  • Automobilbau / PkW/LkW
  • Elektronikschränke
  • Austellungen/Zeichen
  • Boots- und Schiffbau
  • Medizintechnik

Das Modell "Flush Simplicity" wird eingebaut in Loch mit ø 50 mm (1.97"), in Platten von 1 mm (0.04") bis 19 mm (0.75") Dicke; Gesamtkonstruktion korrosionsfest aus PolyPolyacetal, mit Hardware aus rostfreiem Stahl.
Mittlere Ausführung, eingebaut in 2-Zoll-Rundloch; erhältlich in allen Materialien und Farben.
Große Ausführung, eingebaut in Rundloch 2,5 Zoll Durchmesser; gut für große Türen oder dickerer Platten, erhältlich nur in rostfreiem Stahl.