Laden Sie die
Broschüre zu
Sicherheit auf Rack-Ebene
herunter

 

Fragen zur Sicherheit in Rechen-
zentren?

 
product button

Eigenständige Zugangskontrolle auf Schrankebene

Eigenständige Zugangskontrolle auf Schrankebene von Southco

Southco's einteiliges „self-contained“ elektronisches Schließsystem umfasst eine Vorrichtung für die Zugangskontrolle, einen elektronischen Verschluss, eine elektrische Notöffnung sowie eine Stromversorgung mit AA-Batterien in einem einzigen integrierten Bauteil. Das System ist mit einer Zugangskontrolle über ein digitales Tastenfeld oder RFID erhältlich und kann leicht ohne zusätzliche Verkabelung in Türen von vorhandenen IT-Racks eingebaut werden. Alternativ kann ein einfaches eigenständiges Zugangskontrollsystem auf Serverschrankebene aus Southco's umfassendem Angebot an elektronischen Verschlüssen und Vorrichtungen für die Zugangskontrolle zusammengestellt werden.

  • Einfache Installation und problemloses Setup
  • Keine Software- oder Netzwerkanforderungen
  • Vielfältige Optionen für die Zugangskontrolle
  • Flexible Montage für zweitürige Systeme
  • Batteriebetrieben
  • One-touch-Programmierung
  • Standardausschnitte für den Austausch