Holen Sie
sich den
Leitfaden für
Positionier-
technologie-
Lösungen

 

Fragen zur Positionier-
technologie?

 
product button

Display-Träger

Display-Träger von Southco

Unsere Positionier-Tragarme und Display-Träger zeichnen sich durch Nulldrift, Greifer- und Positionierbedienung aus und eliminieren die Notwendigkeit ständiger Neujustierung und Wartung. Der Bedienaufwand für jedes Scharniergelenk der Display-Träger von Southco wird präzise gesteuert und für den gesamten Nutzungszeitraum eingestellt. Bedienaufwände können werkseitig so eingestellt werden, dass sie fast zu jeder Anforderung passen.

  • Ermöglicht vertikale Winkeleinstellung des Displays oder Touchscreens
  • Die präzische Neigefunktion ermöglicht eine mühelose Display-Positionierung und unendliche Winkeloptionen
  • Einfache Reinigung und Pflege durch ein integriertes Gegengewicht
  • Geringer Aufwand für Wartung und Justierung durch wiederholbare zuverlässige Betriebszyklen
  • Kann sowohl vertikal als auch horizontal geneigt werden
  • Beide Achsen sind für die leichte, aber dennoch robuste Bedienung konfiguriert
  • Der präzise gesteuerte Bedienaufwand innerhalb der Scharniergelenke verhindert Drift beim Display
  • Größere Flexibilität durch Arretierungen im Bewegungsbereich
  • Verfügt über Neige- und Drehfunktion und eine uneingeschränkte Schwenkfunktion
  • Der robuste Arm kann auf bis zu 50 mm Abstand vor der Wand eingeklappt werden und hat so im ungenutzten Zustand einen minimalen Raumbedarf
  • Kundenspezifisch einstellbarer präziser Bedienaufwand
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung