Pressekontakte

Nord-, Mittel- und Südamerika

Rachel Pilgren
Marcom Specialist

Phone: +1.610.459.4000

 

Europe, Middle East, & Africa

Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe

Phone: +44.1905.346.661

 

Asiatisch-Pazifischer Raum

Sammi Lau
Marketing Communications Manager, Asiatisch-Pazifischer

Phone: +852.3127.1583

Bleiben Sie mit Southco

Newsroom

Pressemitteilungen

  • 26.05.2020 Neuer Displayträger der Einstiegsklasse ermöglicht kostengünstig die Verstellbarkeit von Monitoren und Bildschirmen
  • 09.04.2020 Neuer Hebelverschluss bietet ultradünnes Design
  • 07.04.2020 Neue Display-Träger-Serie bietet komfortable Standardlösungen
  • 17.03.2020 SOUTHCO CORONAVIRUS RESPONSE
  • 27.02.2020 Warminster Operations Relocation
  • 06.02.2020 Neues Scharnier mit konstanter Friktion spart Platz und Gewicht
  • 26.11.2019 Abgedichteter Kompressionsverschluss hält Hochdruckreinigung stand
  • 26.11.2019 One-Way-Scharnier mit konstanter Friktion als Alternative zu Gasdruckfedern
  • 28.10.2019 Neuer Spannverschluss gleicht Ausrichtungsfehler bei schweren Türen aus
  • 15.10.2019

    Hebelbetätigter Arretierstift ermöglicht schnellen Ausbau elektronischer Komponenten

  • 28.08.2019 Neue „Rotary“-Lösung kombiniert Verschluss und Betätigungselement mit moderner Ästhetik
  • 12.08.2019

    Neues Betätigungselement mit komfortabler elektronischer Verriegelungs-/Entriegelungsfunktion

  • 02.07.2019 Neuer elektronischer Schnappverschluss ermöglicht verbesserte Zugangskontrolle
  • 06.06.2019 C2 Hebelverschluss mit visueller Zugriffsanzeige
  • 01.05.2019 Neuer Arretierstift mit Druckfeder ermöglicht Installation mit Schraubhülse
  • 30.04.2019 Robustes Betätigungselement kombiniert Zuverlässigkeit mit modernem Design
  • 15.03.2019 Scharnier mit Torsionsfeder für die sichere Positionierung von schweren Platten
  • 19.12.2018 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung mit erneuerter Beschichtung
  • 04.12.2018 Mini-Schiebeverschluss als einfache Lösung für Anwendungen mit beschränktem Raum
  • 26.11.2018 Handbetätigter „Rotary“ Schnappriegelverschluss vereinfacht das „Rotary“-System
  • 20.11.2018 Kunststoffscharnier mit Friktionsmoment ermöglicht einstellbaren Bedienaufwand und ist korrosionsbeständig
  • 13.11.2018 Miniatur-Riegelverschluss zeichnet sich durch minimales Vorstehen im Gehäuse aus
  • 10.10.2018 Neue Ein-/Ausdrücklösung bietet Schutz durch Hot-Swap-Funktion
  • 11.09.2018 Neuer kompakter elektronischer Schnappverschluss für Anwendungen mit begrenztem Raum
  • 29.08.2018 „Rotary“-Schnappriegelverschluss aus Edelstahl hält hochkorrosiven Umgebungen stand
  • 24.07.2018 Sealed Electronic Actuator Simplifies Upgrade to Electronic Latching
  • 24.05.2018 Neuer Riegelverschluss mit einstellbarem Haltebereich
  • 05.04.2018 Elektronische Betätigung vereinfacht die Umstellung auf elektronisches Schließen
  • 21.03.2018 Neue hochbelastbare Mehrpunkt-Betätigungselemente
  • 10.01.2018 Neue Lösung kombiniert „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit Betätigungselement

Messen/Veranstaltungen

  • 14.01.2020 SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE
  • 15.10.2019 Visit Southco's Resource Center
  • 23.01.2019 Southco Brexit Statement