PK Southco Schließzylinder

PK Southco Schließzylinder

Die Möglichkeit des separaten Bezugs von Verschluss und Schließzylinder bietet OEMs und Endkunden eine unabhängige Verwaltung der Zugriffsrechte. Diese Schließzylinder lassen sich ohne Werkzeug nach der Installation wechseln und die Vielzahl der Schlüsselcodierungen mit/ohne Masterschlüssel gestattet die gewünschte Staffelung der Zugriffsrechte.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Das robuste Gehäuse aus Zinkdruckguss bietet den Einsatz eines wechselbaren Messing-Schließzylinders, der sich ohne Spezialwerkzeuge einsetzen lässt. Mittels Spezialschlüssel lassen sich alle Zylinder mit Ausnahme der werkzeugbetätigten leicht wieder entfernen. Dieser universelle Aufbau reduziert Lagerkosten und bietet die Vorteile einer freien Verwaltung der Zugangsrechte auch nach Auslieferung.

  • Vorteile durch modularen Aufbau von Schließzylinder und vielen Verschlüssen, wie z.B. gleiche Schlüsselcodierung für alle Verschlüsse innerhalb der Installationsphase
  • Oberflächenvergütung: schwarz pulverbeschichtet und mit glanzverchromter Kappe oder Edelstahlkappe
  • Die meisten Verschlüsse werden mit zwei vernickelten Messingschlüssel geliefert, weitere Schlüssel können separat bestellt werden

Erhältliche Ausführungen

  • Schlüssel sind mit/ohne Kunststoffkappe erhältlich - optional: Logo-Prägung in der Kappe
  • Erhältlich mit Edelstahl-Blende oder Blende aus Messing, vernickelt
  • Passend zur Kunststoffausführung von Verschlüssen sind auch Schließzylindergehäuse aus thermoplastischem Kunststoff erhältlich
  • Im Gegensatz zu schlüsselbetätigten Schließzylindern sind werkzeugbetätigte Schließzylinder nach der Installation nicht wechselbar
  • Southco-Schließzylinder (Serie PK) sind alternativ auch im DIN-Halbzylinder Gehäuse erhältlich

Industrieanwendungen

  • Geeignet für alle Anwendungen mit Southco-Schließzylindern (Serie PK) oder mit DIN-Halbzylindern