R4-EM - Serie 9 „Electronic“ Rotary-Verschluss

R4-EM - Serie 9 „Electronic“ Rotary-Verschluss

Southco's Serie 9 der R4-EM „Electronic" Rotary-Verschlüsse stellt mit einer mikroprozessorgesteuerten Betätigung und hochintelligenten, zuverlässigen Mechanismen für den elektronischen Zugang die nächste Generation elektronischer Schließfunktionen dar. Der interne Mikroprozessor bietet erweiterte intelligente Funktionen mit integriertem Türsensor und einem Sensor für den Verschlussstatus und garantiert so eine vollständige Sicherheitsüberwachung. Das leichte und größere Gehäuse gewährleistet einen verbesserten Schutz vor Manipulation. Ein integrierter Stecker und eine einrastende Halterung für die manuelle Notöffnung erleichtern die Installation. Zudem bietet die Serie 9 optional eine Arretierfunktion in der offenen/geschlossenen Position, um eine unbeabsichtigte Freigabe der Tür zu verhindern.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die R4-EM 9 Serie verfügt über einen intelligenten internen Mikroprozessor, der eine erweiterte Programmierbarkeit und eine vollständige kundenspezifische Anpassung der Schließfunktion ermöglicht.

  • Leichtes und größeres Gehäuse für eine höhere Sicherheit und Schutz vor Manipulation
  • Integrierter magnetischer Reedschalter-Sensor am Auslöser für den korrekten Verschlussstatus (offen/geschlossen)
  • Auslöser mit integriertem Magnet zur Betätigung eines Reedschalters aus Zinkdruckguss oder Edelstahl
  • Einfache, flexible Installation mit zwei Schraubenbolzen
  • Korrekte Anzeige des Verschlussstatus (geschlossen/offen) durch einen integrierten Sensor am Auslöser
  • Passt zu vorhandenen Kontrollsystemen
  • Einfache Installation durch einen integrierten Stecker und eine einrastende Halterung für die manuelle Notöffnung
  • Erhältlich in Kunststoff- oder Metallgehäuse

Erhältliche Ausführungen

  • Ausführungen zum Öffnen mit Auswurffeder oder zum Öffnen durch Ziehen zur Erfüllung verschiedener anwendungsspezifischer Sicherheitsanforderungen
  • Werkzeugfrei montierbare, mit AC Bowdenzügen von Southco kompatible einrastende Halterung für die mechanische Notöffnung

Standards und Spezifikationen

  • Schließt auch bei schweren mechanischen Lasten bis zu 800 N zuverlässig

Industrieanwendungen

  • Omnibusbranche und Wohnmobile
  • Elektronik- und IT-Schränke
  • Industriemaschinen
  • Selbstbedienungsautomaten
  • Server, Datenspeicherung