R6 - Innenliegende Scharniere

R6 - Innenliegende Scharniere

Diese Scharniere mit Rollen ergänzen die ästhetischen Vorteile verdeckter Monage durch ein Vielzahl an Montagepositionen, Möglichkeiten der Türausrichtung und Türarretierung. Sie können Türen/Klappen auch in waagerechter Position offen halten ohne zusätzliche mechanische Stütze.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

  • Die vollständig verdeckte Montage sorgt für eine "saubere" Frontseite und vermittelt den Eindruck eines "dichten" Abschlusses
  • Drei Ausführungen mit abgestuften Haltekräften können Türen ohne zusätzliche Mechanik in drei Raststellungen offenhalten (78°, 90° und 180°)
  • Die vorgesehene Möglichkeit Türen offen zu halten, erlaubt den freien Zugang im Montage- und Servicefall. Darüber hinaus kann der Einsatz zusätzlicher Komponenten entfallen.
  • Eignet sich für vertikale oder horizontale Anwendungen mit Aufziehen oder Hochziehen der Klappe

Erhältliche Ausführungen

  • Erhältlich in zwei Ausführungen: Stahl, verzinkt oder Edelstahl für korrosionsbeständige Anwendungen
  • Auswahl von 3 Öffnungswinkeln

Standards und Spezifikationen

  • Betriebstemperaturbereich: -40º C (-40º F) bis 85º C (185º F)

Industrieanwendungen

  • Luft- und Raumfahrt
  • Autos / LKWs
  • Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
  • Elektronikschränke
  • Austellungen/Zeichen
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Möbel
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbaubau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Gartengeräte
  • Boots- und Schiffbau
  • Medizintechnik