ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion

ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion

Diese einzubetteten Mechaniken mit konstantem Friktionsmoment erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. in jede gewünschte Stellung zwischen geschlossen und voll geöffnet. Sie wurden speziell für alle Anwendungen entwickelt in denen ein Scharnier mit konstanter Friktion in Formteille einzubetten ist. Die Friktionsscharniere der Serien ST-P8 und der größeren ST-P11 werden so zum integrierten Bestandteil der Konstruktionen unter Wahrung der Ästhetik des Designs. Der geringe Durchmesser dieser Mechaniken bietet dem Konstrukteur nahezu alle Freiheiten der Gestaltung. Richtig gewählte Friktionsmomente vermitteln das “Gute Gefühl” in der Handhabung.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die Serien ST-8P and ST-11 bieten eine anpassungsfähige Lösung mit beständiger Leistung. Die besonderen Vorteile des Einbettens in Formteile kommen speziell in der Großserienfertigung, bei Neukonstruktionen oder Design-Überarbeitungen zum Tragen.

  • Einfache und wirtschaftliche Integration der Friktionsmechanik in FormteileDie resultierende Ästhetik der einzubettenden Mechanik senkt die Fertigungskosten und steigert den Wert des ProduktesWartungsfreier Langzeitbetrieb mit hoher Zuverlässikeit senkt die WartungskostenEinfache Handhabung durch geringen Durchmesser bei Flexibilität der konstruktiven GestaltungWählbare Friktionsmomente zur Anpassung an die EinsatzbedingungenErhältlich in zwei Größen mit verschiedenen Friktionsmomenten

Erhältliche Ausführungen

  • Auswahl von zwei Größen mit verschiedenen Friktionsmomenten für gegebene EinsatzbereicheWahl von symmetrischem oder asymmetrischem Friktionsmoment bezogen auf das Öffnen oder SchließenBitte kontakten Sie Southco zur Lösung von anwendungspezifischen Vorgaben

Standards und Spezifikationen

  • Friktionsmomente von 0,034 Nm bis 4,97 NmMax. Betriebslasten von 200 N bis 1.000 NZuverlässigkeit: min. 20.000 Zyklen innerhalb von ± 20% des Nennwertes der Friktionsmechanik

Industrieanwendungen

  • Luft- und RaumfahrtAutomobilbau/LkW Und BusseBaufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche MaschinenIndustrieeinrichtungenHaushaltsgeräteAustellungen/MessenKlimaanlagenElektronik- unnd IT-SchränkeMedizintechnikIndustrie- und WerkzeugmaschinenSchienenfahrzeugeBoots- und SchiffbauFreizeiteinrichtungenSebstbedienungssysteme