A3 - Cierres deslizantes

A3 - Cierres deslizantes

Todos estos cierres deslizantes de plástico presentan un coste de instalación muy bajo, además de una fácil instalación y funcionamiento, con diferencias en el tamaño y el tipo de agarre diseñados para cada aplicación individual. Todos los modelos ofrecen una instalación a presión en un único taladro rectangular, y todos utilizan un movimiento deslizante sencillo para abrir.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Elija el tipo y tamaño del cierre deslizante acorde a las dimensiones de su aplicación. Su lengüeta incorporada se utiliza para ajustarse al espesor de la lámina metálica.

  • Deslice el cierre para abrir; para cerrar, simplemente empuje el panel
  • Materiales resistentes a la corrosión, incluyendo muelles en acero inoxidable para mantener los cierres en posición cerrada
  • El espesor del panel metálico y las tolerancias totales de ajuste determinan el tipo y tamaño del cierre deslizante
  • Los cierres con bombín de cerradura integrado se encuentran disponibles con o sin cerradura, para una mayor seguridad

Opciones Disponibles

  • El modelo encastrado de tamaño grande (Serie 99) se encuentra disponible con un hueco mayor para introducir los dedos
  • Los cierres con cerradura ofrecen hasta 50 códigos diferentes de llave

Normas y Especificaciones

  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB o UL94-VO, dependiendo del modelo
  • Las cargas de trabajo máximas varían según el tamaño y el tipo de producto, desde 25 N hasta 220 N

Aplicaciones en la Industria

  • Automoción, Vehículos de Pasajeros, Camiones
  • Electrodomésticos
  • Ordenadores
  • Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
  • Armarios Electrónicos
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
  • Equipos Médicos
  • Equipos de Redes
  • Equipos de Telecomunicaciones