AC - Actuadores

AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

Product Marketing
9 Productos
Producto Características
  Opción de la cerraduraMaterialColorAcceso restringidoTaladro de montajeTipo de actuador

Información rápida

Locking, Reversible R001 (Keys Not Included) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

Locking, Reversible R001 (2 Keys Included) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

CH 751 Key (Keys Not Included) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included) Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Información rápida

Key Locking, Lockplug Sold Separately Retén de nylon Negro Electronic or Key Locking Rosca M6 Rectangular Large Handle, Flush Mount

Encontrarlo Rápidamente

9 Productos

Material

Acabado

Color

Acceso restringido

Opción de la cerradura

Método de montaje

Montaje

Códigos de cerradura

Trinquete unido

Tipo de actuador

Tamaño

Conformidad

Material de la carcasa

Material del tirador

Latch Mechanism

Actuadores adecuados

Clase 

Actuation Style