AC - Actuadores

AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

Product Marketing
336 Productos
Producto Características
  MaterialAcceso restringidoOpción de la cerraduraLogo Southco incluido Taladro de montajeMontaje

Información rápida

Polypropylene -- -- Yes -- Remache / Tornillo

Información rápida

Retén de nylon Ninguna Sin cerradura -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Locking, Reversible R001 (Keys Not Included) -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Locking, Reversible R001 (2 Keys Included) -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura CH 751 Key (Keys Not Included) -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) -- Rosca M6 --

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Key Locking, Lockplug Sold Separately -- Rosca M6 --

Encontrarlo Rápidamente

336 Productos

Material

Acabado

Color

Acceso restringido

Opción de la cerradura

Método de montaje

Montaje

Códigos de cerradura

Trinquete unido

Tipo de actuador

Ajuste del actuador

Tamaño

Compliance Specification

Material de la carcasa

Muelle

Material del tirador

Latch Mechanism

Actuadores adecuados

Actuation Style