CB – Bisagras con contrapeso

CB – Bisagras con contrapeso

La serie de bisagras CB con contrapeso neutraliza el peso de paneles y cubiertas pesados, ofreciendo un control fiable de la posición en una variedad de aplicaciones. Las bisagras CB con contrapeso compensan la fuerza descendente de la gravedad y brindan un control preciso al abrir y cerrar paneles pesados, lo que permite levantarlos y bajarlos sin esfuerzo.

Product Marketing
18 Productos
Producto Características
  Tipo de montajeMax Lift AssistanceMaterialAcabadoColorTaladro de montaje

Información rápida

Left 10,200 nm (90,28 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Left 15,500 nm (137,19 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Left 19,800 nm (175,24 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Left 24,900 nm (220,38 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Right 10,200 nm (90,28 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Right 15,500 nm (137,19 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Right 19,800 nm (175,24 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Right 24,900 nm (220,38 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Left 29,400 nm (260,21 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Información rápida

Left 34,500 nm (305,35 in-lbf) Aluminum Anodizado Negro Rosca M6

Encontrarlo Rápidamente

18 Productos

Tipo de montaje