LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell®

LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell®

Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Diseños robustos en una gran variedad de diámetros de caña, longitudes y materiales de fabricación, que satisfacen un amplio rango de requerimientos en cada aplicación, para situar, posicionar o retener objetos. Todos los pasadores proporcionan un cierre positivo con un accionamiento mediante una sola mano, siendo una alternativa ideal a tuercas y pernos, chavetas o pasadores con anilla.

  • Construcción robusta que proporcionan un excelente ratio fuerza-peso
  • El botón de acción sencilla hacen que su uso sea más sencillo que los pasadores básicos con muesca de ajuste
  • Botón de empuje para instalar o liberar al pasador sin resistencia alguna
  • Al liberarse el botón, el eje con muelle eyector interno libera las bolas con muesca para un ajuste cómodo
  • Múltiples modelos de tirador para diferentes necesidades en cada aplicación: con amplio agarre para su uso con guantes, con cabeza de perfil bajo para una menor superficie saliente o botón accionador retraído para una máxima protección contra aperturas accidentales

Opciones Disponibles

  • Disponible con configuración estándar de 2 bolas, o configuración opcional de 4 bolas para una mayor capacidad de carga
  • Disponible con pasador en acero inoxidable
  • Disponible con distintas características para cumplir con los estándares militares/aeroespaciales o con aplicaciones comerciales

Normas y Especificaciones

  • Capacidad de carga mínima a tracción entre 200 lbs. y 7.120 lbs., dependiendo del tamaño del pasador y del diseño
  • Carga a cortadura para la Serie de Pasadores LG: entre 4.600 lbs. y 147.000 lbs.; para la Serie de Pasadores LM: entre 26.000 N y 718.000 N, dependiendo del tamaño del pasador y del material
  • Todos los Pasadores DZUS® Lockwell® de las Series LG y LM cumplen o superan los requerimientos de las especificaciones NASM 23460 y NAS 1332, y están aprobados por la QPL según:
  • – NAS 1333 a NAS 1346
  • – NAS 1353 a NAS 1366
  • – NAS 17984 a NASM 17990

Aplicaciones en la Industria

  • Industria Aeroespacial
  • Equipamientos de Construcción
  • Equipamientos Deportivos
  • Equipamientos Industriales
  • Equipamientos de Luz y Sonido
  • Aparejos Náuticos
  • Equipos Médicos
  • Deportes del Motor
  • Vehículos de Obras Públicas
  • Ferrocarriles
  • Camiones