Cierres de impacto

Encontrarlo Rápidamente

1.453 Productos

Material

Grado del material

Acabado

Color

Acabado del pomo

Acceso restringido

Paso de rosca

Sellado

Tipo de espesores

Opción de la cerradura

Acabado de brida

Stage

Método de montaje

Taladro de montaje

Montaje

Serie

Perfil

Códigos de cerradura

Acabado de tapa de la cerradura

Trinquete unido

Accionamiento

Accionamiento

Tipo de actuador

Ajuste del actuador

Latch End Fitting

Cable Length

Carga de trabajo

Tipo de maneta

Tamaño

Color del espaciador

Tipo

Compliance Specification

Listado UL

Microinterruptor

Material de la carcasa

Forma de la brida

Tipo de Accesorio

Acabado del cuerpo del cierre

Muelle

Material del tirador

Latch Mechanism

Actuadores adecuados

Acabado del tirador

Acabado de la carcasa

Tipo

Actuation Style