R4-EM - serie 9 Cierre electrónico giratorio

R4-EM - serie 9 Cierre electrónico giratorio

La serie 9 de los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco presenta un cierre electrónico de última generación con accionamiento controlado por microprocesador que proporciona un acceso electrónico altamente inteligente y fiable. El microprocesador interno aporta una mayor inteligencia con detección integrada del estado de la cerradura y de la puerta para una monitorización de seguridad completa. La ligera carcasa ampliada ofrece una mejor protección frente a manipulaciones, mientras que su conector integrado y un soporte de cancelación manual encastrable a presión simplifican la instalación. Además, la serie 9 presenta una función opcional para retener la puerta en posición abierta o cerrada a fin de evitar su liberación fortuita.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La serie 9 de la gama R4-EM incorpora un microprocesador interno inteligente que expande las capacidades de programación y permite la personalización completa de la funcionalidad del cierre.

  • Ligera carcasa ampliada para más seguridad y protección frente a manipulaciones
  • Sensor con percusión e interruptor magnético de láminas integrado para detectar el verdadero estado de apertura o cierre de la puerta
  • Percutor con imán integrado para accionar el interruptor de láminas disponible en chapado en zinc o en acero inoxidable
  • Instalación sencilla y flexible con montaje mediante dos pernos
  • Sensor de activación de cerradura integrado para revelar el verdadero estado de apertura o cierre de la cerradura
  • Se adapta a los sistemas de control existentes
  • Conector integrado y soporte de cancelación manual encastrable a presión que simplifican la instalación
  • Disponible en carcasa de plástico o metal

Opciones Disponibles

  • Opciones de “eyección” o “tirar para abrir” para adaptarse a los distintos requisitos de seguridad de cada aplicación
  • Soporte de cancelación mecánica encastrable a presión sin herramientas compatible con los cables de la serie AC de Southco

Normas y Especificaciones

  • Funciona contra cargas mecánicas pesadas de hasta 800 N

Aplicaciones en la Industria

  • Autobuses, autocares y vehículos recreativos
  • Cerramientos
  • Maquinaria industrial
  • Máquinas expendedoras de autoservicio
  • Servidores, almacenamiento de datos