TL - Cierres Serie Over-Center

TL - Cierres Serie Over-Center

Los Cierres de la Serie Over-Center de Southco proporcionan un enganche mecánico con acción de palanca “over-center”, que une los paneles y los mantiene unidos de forma segura. Disponibles en múltiples tamaños, estos cierres ofrecen una gran flexibilidad en diseños para una gran variedad de aplicaciones. 

Product Marketing
66 Productos
Producto Características
  MaterialAcabadoAcceso restringidoTipo de montajeTamañoCompliance Specification

Información rápida

Acero inoxidable Pasivado Ninguna Montaje oculto Tamaño pequeño --

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado brillante Cierre secundario Exposed Mount Tamaño mediano UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Información rápida

Acero inoxidable Pasivado Ninguna Montaje oculto Tamaño mediano --

Información rápida

Acero inoxidable Pasivado -- -- -- --

Información rápida

Acero inoxidable Pasivado Ninguna Exposed Mount Tamaño mediano UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado brillante Ninguna Exposed Mount Tamaño pequeño --

Información rápida

Acero inoxidable Pasivado Ninguna Montaje oculto Tamaño pequeño --

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado brillante Candado Exposed Mount Tamaño de gran resistencia --

Información rápida

Acero inoxidable Pasivado Ninguna Exposed Mount Tamaño mediano UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Información rápida

Acero inoxidable Pasivado Cierre secundario Exposed Mount Tamaño mediano UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Encontrarlo Rápidamente

66 Productos

Material

Acabado

Acceso restringido

Tipo de montaje

Tamaño

Compliance Specification

Tipo

DFCI Number

Link Style