AV – Brazo extensible doble articulado verticalmente (serie W)

AV – Brazo extensible doble articulado verticalmente (serie W)

El brazo extensible doble de Southco articulado verticalmente (serie W) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran una mayor longitud para maximizar el alcance. La serie W de altura ajustable soporta las fuerzas de presión de las pantallas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas, y ofrece un posicionamiento fácil con una mano.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La serie W incorpora un brazo doble de altura ajustable que amplía la longitud y aumenta el margen de movimiento. 

  • La articulación vertical se ajusta a la altura del usuario
  • El conjunto con brazo doble oscilante con mayor longitud amplía el alcance
  • La tecnología de posicionamiento integrada permite un esfuerzo de operación controlado
  • Servicio fiable que elimina la necesidad de un ajuste o mantenimiento continuos
  • Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
  • Mínimo tiempo de instalación y extenso ciclo de vida
  • Permite pantallas de hasta 10 kg 

Opciones Disponibles

  • Dos colores distintos (también personalizable)
  • Opciones de bloqueo con pulsador de liberación

Normas y Especificaciones

  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 10 kg
  • Homologación VESA MIS-D, 100, C

Aplicaciones en la Industria

  • Muebles
  • Maquinaria industrial
  • Equipos médicos
  • Máquinas expendedoras de autoservicio
  • Señales, expositores y pantallas