- Descargas y Soporte
- Declaración de Conformidad RdSP (RoHS)
- Descargas
- Certificationes ISO 9001
- Certificationes ISO/TS 14001
- Certificaciones ISO/TS 16949
- Certifications AS 9100
- Declaraciones de Conformidad
- Manual de Política de Calidad
- Soporte para Aplicaciones
- Preguntas sobre...
- Planos de Producto
- Encontrar un Producto
- Ficheros CAD Descargables
- Resistencia a la llama UL
- Información FDS
- Normativa NEMA/IP
- DFARS
- Directrices de Funcionamiento
Descargas y Soporte
Declaración de Conformidad RdSP (RoHS)
Los cartas sobre Declaración de Conformidad RdSP (RoHS) están disponibles para todos los productos conformes con la RdSP.
Descargas
Chihuahua, México
Concordville, PA, USA, Honeoye Falls, NY, USA
Worcester, UK
Farnham, Reino Unido
Pune, India
Sao Paulo, Brazil
Shenzhen, China
Shanghái, China
Tecate, México
Concordville (Pensilvania), EE.UU., Honeoye Falls (Nueva York), EE.UU., Chihuahua, México, Farnham, Reino Unido, Worcester, Reino Unido
Shanghai, China
Shenzhen, China
Chihuahua, México
Concordville, PA, USA
Honeoye Falls, NY, USA
Worcester, Reino Unido
Farnham, Reino Unido
Shenzhen, China
Shanghai, China
Preguntas sobre...
Las dimensiones en el plano no son lo que me esperaba.
Todas las dimensiones sin tolerancias sirven sólo como referencia. El propósito de las dimensiones es proporcionar una medida aproximada, así como unas directrices de instalación (cuando corresponda).
El plano del producto no contiene una dimensión específica de un componente.
Los detalles de una pieza que no son críticos para su instalación y rendimiento son suprimidos a veces a favor de proporcionar más dimensiones principales.
El plano del producto que quiero ver no está disponible.
Por favor, consulte nuestra Guía de Selección de Productos para verificar la Referencia. Si Ud. todavía no ha podido encontrar el fichero CAD que necesita, Contacte con Nosostros.
¿Por qué no puedo encontrar el producto que estoy buscando en southco.com?
Todas las Referencias Southco contienen una combinación variable de números, letras y guiones. Para poder mostrar la página específica del producto, los guiones deben introducirse en su posición correcta.
¿Cuál es la estructura de una Referencia de Producto Southco?
Todas las Referencias de productos Southco comienzan por dos caracteres según la clase de producto, los cuales identifican la categoría de producto. La Clase de Producto siempre es seguida por un guión. Puede haber hasta 16 caracteres (incluyendo guiones) después de la Clase de Producto, y puede contener números, letras o una combinación de ambas.
Ejemplos:
Letras y Números: 4C-PH-M3-1B0-K000
Sólo Números: 64-10-113-50
Si Ud. no puede encontrar la Referencia exacta después de realizar la búsqueda:
Pruebe a introducir sólo los dos primeros caracteres de Clase de Producto. Esto le llevará directamente a la página de esa categoría de producto, donde podrá filtrar referencias según las características de producto.
Tengo una Referencia DZUS/Hartwell-DZUS obsoleta, ¿cómo puedo encontrar la Referencia Southco equivalente?
Please download our Cross Reference Part Number Guide.
Mi archivo CAD no tiene características/encajes para manipular.
Ni las características ni los encajes se mantienen debido al proceso de traducción. La Biblioteca de archivos CAD está diseñada para mostrar la forma y ajustes de nuestros productos.
El archivo que he descargado no viene como un sólido completo.
Si obtiene algún error en el modelo CAD que se ha descargado, recomendamos importar un tipo de archivo más genérico en su software CAD (*.STEP, *.x_t).
Existen discrepancias entre el fichero CAD y las dimensiones de la Referencia del Producto que se muestran en el folleto, en el plano del producto, etc. Si sigue observando indique los , detalles aquí.
El fichero CAD que quiero ver no está disponible.
Por favor, consulte la Guía de Selección de Productos para verificar la referencia del producto.
Antes de concluir que el fichero CAD que Ud. necesita no está disponible, asegúrese de que ha introducido una Referencia Southco válida. Le recomendamos que lea nuestros Consejos de Búsqueda de Referencias para ayudarle a verificar la Referencia.
Si Ud. tod Contacte con Nosostros.
Para muchos de nuestros productos de plástico, el rango de resistencia a la llama UL94 es una especificación importante para nuestros clientes. Cabe señalar que cuando se especifica el grado de resistencia a la llama UL94, esta calificación pertenece a la materia prima en sí y no al producto. Para las certificaciones de inflamabilidad UL94, Contacte con Nosostros.
Southco es un proveedor de productos terminados; por lo tanto, no proporcionamos Ficha de Datos de Seguridad del Material de nuestros productos. Sin embargo, nosotros empleamos todos los medios razonables para asegurar que nuestros productos cumplen con las diversas directivas medioambientales. Por favor Política de Cumplimiento Medioambiental para tener una perspectiva integral.
Cabe señalar que las pruebas de resistencia NEMA/IP se realizan en aplicaciones finales. Cuando Southco expone que un producto es apto para aplicaciones NEMA 4/IP65, se refiere a que ese producto específico (o Serie de productos) ha sido utilizado en aplicaciones aprobadas NEMA 4/ IP65 .
La clausula del Suplemento de Regulación de Adquisiciones de Defensa Federal (DFARS) establece que "cualquier metal especial incorporado en los artículos entregados en virtud de este contrato será fundido o producido en los Estados Unidos, sus zonas periféricas o en un país cualificado." Los Metales Especiales según la DFARS se definen en la (DFARS 252.225-7009) como:
- (i) Acero
- (A) Con un contenido de aleación máximo que contenga uno o más de los siguientes límites: manganeso, 1,65%; silicio, 0,60%; o cobre, 0,60%; o
- (B) Que contenga más de un 25% de cualquiera de los siguientes elementos: aluminio, cromo, cobalto, molibdeno, níquel, niobio (columbio), titanio, tungsteno, o vanadio;
- (ii) Aleaciones metálicas que consistan en
- (A) Aleaciones de níquel o hierro-níquel que contengan un total de aleaciones metálicas distintas al níquel o hierro en exceso de un 10%; o
- (B) Aleaciones de cobalto que contengan un total de aleaciones metálicas distintas al cobalto o hierro en exceso de un 10%;
- (iii) Titanio y aleaciones de titanio; o
- (iv) Zirconio y aleaciones de zirconio.
Esto incluye todas las aleaciones de acero inoxidable y aleaciones de acero 4130 y 4140. , Contacte con Nosostros.
Southco diseña y fabrica una amplia gama de productos para aplicaciones industriales. Debido a que cada aplicación es única, los usuarios deben evaluar las soluciones potenciales de producto bajo las condiciones reales de la aplicación y características medioambientales para determinar la idoneidad del producto para el propósito y la funcionalidad exigidos por el usuario, asegurando así el comportamiento deseado.
Los Valores de Resistencia y Recomendaciones de Aplicación de Southco se muestran sólo como una guía general, puesto que las condiciones varían con cada aplicación y método de instalación. Los datos de resistencia dados son el resultado de la rotura del producto o deformación tales que lo hagan inservible. No se han aplicado factores de seguridad.
Los datos de resistencia y vida útil proporcionados son el resultado de ensayos sobre productos a temperatura ambiente, salvo en el caso que se indique lo contrario. Los factores de resistencia a la llama proporcionados son característicos de los materiales, no de las dimensiones o funcionamiento de los productos, salvo en el caso que se indique lo contrario. Los rangos de temperatura presentadas como Temperaturas Operativas Límite son características de los materiales.
Las dimensiones se suministran con el único propósito de permitir al usuario determinar el tamaño del conjunto así como realizar una correcta instalación.
Los cálculos y fórmulas de los momentos torsores y bisagras están pensados como herramientas generales para el uso profesional en el proceso de selección de estos productos. Estos cálculos proporcionan sólo uno de los factores a considerar al seleccionar un producto adecuado para su aplicación. Al igual que con cualquier herramienta, los cálculos deben de ser confirmados antes de basarse en ellos.
SOUTHCO NO ACEPTA NINGUNA RECLAMACIÓN RESPECTO A ERRORES U OMISIONES QUE PUEDAN ESTAR CONTENIDOS EN ESTA INFORMACIÓN, O LA EXACTITUD DE LA MISMA. LA RESPONSABILIDAD DE UTILIZAR DICHA INFORMACIÓN RECAE ÚNICAMENTE EN EL USUARIO.
Los productos Southco están sujetos a posibles cambios de diseño, dimensiones, especificaciones, materiales y/o acabados sin previo aviso. Confirme las características actuales del producto antes de hacer su elección. Para conocer las características de funcionamiento de cada producto Southco, contacte con su Centro de Atención al Cliente y de Soporte Técnico Southco o bien envíenos un email..