C6 / G6 - Charnières à butée d'arrêt

C6 / G6 - Charnières à butée d'arrêt

La conception des charnières à cliquet de Southco leur procure de nombreux avantages dans les applications de positionnement de porte : plusieurs cliquets, résistance à la corrosion, aspect épuré, conception adaptée aux applications industrielles. La robustesse et la durée de vie de tous les modèles ont été éprouvées, et leur course sur 180° permet un accès facile aux armoires en vue de l'entretien ou de la maintenance des équipements.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les charnières à cliquet à position fixe maintiennent les portes ouvertes à un angle prédéfini et éliminent les coûts et la main d'œuvre nécessaires au montage de composants supplémentaires destinés à assurer un maintien efficace du positionnement.

  • Les divers angles de positionnement permettent d'obtenir les angles d'ouverture souhaités.
  • Les caches se clipsent fermement et masquent complètement la visserie de montage.
  • Fabrication anticorrosion en acier inoxydable et plastique
  • Style contemporain et conception adaptée aux applications industrielles

Options disponibles

  • Existe en modèle à pivotement libre, sans cliquet
  • Disponible en version plastique et acier inoxydable ou entièrement en plastique
  • Plusieurs types de cliquet disponibles pour maintenir les portes dans des positions prédéfinies
  • Pour chacun des trois modèles de charnière à cliquet C6, un choix parmi trois valeurs de couple de positionnement permet de satisfaire aux exigences d'applications variées.

Exemples d'applications

  • Armoires
  • Génie thermique : chauffage/ventilation/climatisation
  • Équipements industriels
  • Nautisme
  • Véhicules tout terrain : engins de chantier, véhicules agricoles