Charnières à compensation – CB

Charnières à compensation – CB

La série des charnières à compensation CB neutralise le poids des panneaux et couvercles lourds, fournissant ainsi un contrôle de position fiable pour toute une variété d'applications. Les charnières à compensation CB compensent la force de gravité descendante et permettent un contrôle précis lors de l'ouverture et la fermeture des panneaux lourds, permettant ainsi de les soulever et de les abaisser sans effort.

Product Marketing
18 Produits
Produit Attributs
  Type de montageMax Lift AssistanceMatériauFinitionCouleur / ApparanceTrou de montage

Informations rapides

Left 10,200 nm (90,28 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Left 15,500 nm (137,19 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Left 19,800 nm (175,24 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Left 24,900 nm (220,38 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Right 10,200 nm (90,28 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Right 15,500 nm (137,19 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Right 19,800 nm (175,24 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Right 24,900 nm (220,38 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Left 29,400 nm (260,21 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Informations rapides

Left 34,500 nm (305,35 in-lbf) Aluminum Anodisé Noir Filetage M6

Recherche rapide

18 Produits

Type de montage